카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20623 - Weld nuts
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.500 Welding technology
02.500.100 Welding nuts
02.500.100.10 Weld nuts
BN 20623 Weld nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_500/02_500_100/02_500_100_10/bn_20623/bn_20623.prj},{NB=3842689},{BNARTNR=3842689},{BNARTNR1=300104766},{BN=20623},{INFO=},{WVIS=Nichtrostender Stahl (AISI 302) passiviert},{GW=M4},{L1=0.77},{SM=0.77},{D1=5.50},{LB=5.60},{D2=9.42},{L2=2.58},{WX='WN', 'Stahl, verkupfert, (Kennziffer \"cu\")', 'WNS', 'Nichtrostender Stahl (AISI 302) passiviert'},{NDM=4},{KDM=3.242},{MRL=4.70},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
L1
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
D1
Ø max.
[mm]
LB
Hole-Ø in sheet +0.1 0
[mm]
D2
0 -0.25
[mm]
L2
±0.1
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3576140
3576140
300104765
WNS-M3
WNS
Stainless steel (AISI 302...
M3
0.77
0.77
4.36
4.40
7.82
1.40
3.90
3842689
3842689
300104766
WNS-M4
WNS
Stainless steel (AISI 302...
M4
0.77
0.77
5.50
5.60
9.42
2.58
4.70
3842395
3842395
300104767
WNS-M5
WNS
Stainless steel (AISI 302...
M5
0.77
0.77
6.32
6.40
11.17
3.78
5.60
3841590
3841590
300104768
WNS-M6
WNS
Stainless steel (AISI 302...
M6
1.22
1.24
8.01
8.10
13.25
4.56
6.60
3841867
3841867
300148448
WNS-M8
WNS
Stainless steel (AISI 302...
M8
1.27
1.30
9.45
9.50
14.60
6.60
7.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성