카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1357 - Tab washers with nose (DIN 432), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.60 Tab washers
BN 1357 Tab washers with nose
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_60/bn_1357/bn_1357.prj},{NB=BN 1357 1117505 tab washer M8},{CNSORDERNO=1117505},{BNARTNR=1117505},{BNNORM1=DIN 432},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=22.000},{B1=3.500},{H=1.000},{G=8.500},{D1=16.000},{H1=4.000},{R=1.000},{D2=5.000},{E=8.000},{T=4.000},{S=13.000},{BNNORM3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
DA
Inner diameter of installation face
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face
[mm]
B1
Width tappet
[mm]
H
Height
[mm]
G
Distance
[mm]
D1
Diameter ~
[mm]
H1
Lug height ~
[mm]
BN 1357 1117483 tab washe...
1117483
DIN 432
Stainless steel A4
5.000
5.300
17.000
3.500
0.750
7.000
12.000
2.500
BN 1357 1117491 tab washe...
1117491
DIN 432
Stainless steel A4
6.000
6.400
19.000
3.500
0.750
7.500
14.000
3.000
BN 1357 1117505 tab washe...
1117505
DIN 432
Stainless steel A4
8.000
8.400
22.000
3.500
1.000
8.500
16.000
4.000
BN 1357 1117513 tab washe...
1117513
DIN 432
Stainless steel A4
10.000
10.500
26.000
4.500
1.000
10.000
20.000
4.000
BN 1357 1117521 tab washe...
1117521
DIN 432
Stainless steel A4
12.000
13.000
30.000
4.500
1.200
12.000
24.000
4.500
BN 1357 1117548 tab washe...
1117548
DIN 432
Stainless steel A4
14.000
15.000
33.000
4.500
1.200
13.000
27.000
4.500
BN 1357 1117556 tab washe...
1117556
DIN 432
Stainless steel A4
16.000
17.000
36.000
5.500
1.200
15.000
30.000
4.500
BN 1357 1117572 tab washe...
1117572
DIN 432
Stainless steel A4
20.000
21.000
42.000
6.500
1.600
18.000
36.000
4.500
BN 1357 1117599 tab washe...
1117599
DIN 432
Stainless steel A4
24.000
25.000
50.000
7.500
1.600
21.000
43.000
6.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성