카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2843 - Internal tooth lock washers type J (DIN 6797 J), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.30 Serrated lock washers
BN 2843 Internal tooth lock washers type J
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_30/bn_2843/bn_2843.prj},{NB=BN 2843 1486942 toothed lock washer J M6},{CNSORDERNO=1486942},{BNARTNR=1486942},{BNNORM1=DIN 6797 J},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=11.000},{H=0.700},{N=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
DA
Inner diameter of installation face min.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
H
Height
[mm]
N
Number of teeth
[mm]
BN 2843 1486896 toothed l...
1486896
DIN 6797 J
Stainless steel A2
2.500
2.700
5.500
0.400
6.000
BN 2843 1486918 toothed l...
1486918
DIN 6797 J
Stainless steel A2
3.000
3.200
6.000
0.400
6.000
BN 2843 1486926 toothed l...
1486926
DIN 6797 J
Stainless steel A2
4.000
4.300
8.000
0.500
8.000
BN 2843 1486934 toothed l...
1486934
DIN 6797 J
Stainless steel A2
5.000
5.300
10.000
0.600
8.000
BN 2843 1486942 toothed l...
1486942
DIN 6797 J
Stainless steel A2
6.000
6.400
11.000
0.700
8.000
BN 2843 1486950 toothed l...
1486950
DIN 6797 J
Stainless steel A2
8.000
8.400
15.000
0.800
8.000
BN 2843 1486969 toothed l...
1486969
DIN 6797 J
Stainless steel A2
10.000
10.500
18.000
0.900
9.000
BN 2843 1486977 toothed l...
1486977
DIN 6797 J
Stainless steel A2
12.000
13.000
20.500
1.000
10.000
BN 2843 1486985 toothed l...
1486985
DIN 6797 J
Stainless steel A2
14.000
15.000
24.000
1.000
12.000
BN 2843 1486993 toothed l...
1486993
DIN 6797 J
Stainless steel A2
16.000
17.000
26.000
1.200
12.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성