카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 31514 - Screwdriver Bits 1/4" for pozidriv screws, short type (DIN 3128), plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.700 Tools and equipment for standard fasteners elements
BN 31514 Screwdriver Bits 1/4" for pozidriv screws, short type
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_700/bn_31514/bn_31514.prj},{NB=BN 31514 3060608 screwdriver bit 1/4 2},{CNSORDERNO=3060608},{BNARTNR=3060608},{BNNORM1=DIN 3128},{BNMAT=Stahl vergütet},{CNSMAT=Stahl vergütet},{BNSURFACE=blank},{GROESSE=2},{M=4.10},{L1=25},{L2=7.000},{S1=6.350},{D3=6.700},{E1=7.180},{L11=11.000},{L33=8.200},{R=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GROESSE
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
Length
[mm]
BN 31514 3060607 screwdri...
3060607
DIN 3128
Steel heat-treated
plain
1
2.80
25
BN 31514 3060608 screwdri...
3060608
DIN 3128
Steel heat-treated
plain
2
4.10
25
BN 31514 3060609 screwdri...
3060609
DIN 3128
Steel heat-treated
plain
3
6.60
25
BN 31514 3060610 screwdri...
3060610
DIN 3128
Steel heat-treated
plain
4
8.80
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성