카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 21054 - Wedge anchors with washer DIN 125 A and hex nut (Mungo® m2r), A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.600 Anchorage systems
01.100.600.30 Anchoring for heavy loads
01.100.600.30.20 Anchoring for heavy loads with external thread
BN 21054 Wedge anchors with washer DIN 125 A and hex nut
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_600/01_100_600_30/01_100_600_30_20/bn_21054/bn_21054_asmtab.prj},{NB=BN 21054 3575386 wedge anchors with washer M8x80},{CNSORDERNO=3575386},{BNARTNR=3575386},{BNNORM1=Mungo® m2r},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=8},{P=1.250},{D0=8},{SW=13},{HEF=50},{H0=65},{T=10},{L=80},{M=6.500},{H=1.600},{PPATH=bn_21054_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
D0
[mm]
SW
[mm]
HEF
[mm]
H0
[mm]
T
Tfix
[mm]
L
[mm]
BN 21054 3575384 wedge an...
3575384
Mungo® m2r
Stainless steel A4
8
6.466
1.250
8
13
27
45
5
50
BN 21054 3575385 wedge an...
3575385
Mungo® m2r
Stainless steel A4
8
6.466
1.250
8
13
30
50
10
60
BN 21054 3575386 wedge an...
3575386
Mungo® m2r
Stainless steel A4
8
6.466
1.250
8
13
50
65
10
80
BN 21054 3575387 wedge an...
3575387
Mungo® m2r
Stainless steel A4
8
6.466
1.250
8
13
50
65
15
85
BN 21054 3575388 wedge an...
3575388
Mungo® m2r
Stainless steel A4
8
6.466
1.250
8
13
50
65
25
95
BN 21054 3575389 wedge an...
3575389
Mungo® m2r
Stainless steel A4
8
6.466
1.250
8
13
50
65
45
115
BN 21054 3575390 wedge an...
3575390
Mungo® m2r
Stainless steel A4
10
8.160
1.500
10
17
33
55
5
60
BN 21054 3575391 wedge an...
3575391
Mungo® m2r
Stainless steel A4
10
8.160
1.500
10
17
35
60
10
70
BN 21054 3575392 wedge an...
3575392
Mungo® m2r
Stainless steel A4
10
8.160
1.500
10
17
58
80
15
95
BN 21054 3575393 wedge an...
3575393
Mungo® m2r
Stainless steel A4
10
8.160
1.500
10
17
58
80
30
110
BN 21054 3575394 wedge an...
3575394
Mungo® m2r
Stainless steel A4
10
8.160
1.500
10
17
58
80
45
125
BN 21054 3575395 wedge an...
3575395
Mungo® m2r
Stainless steel A4
10
8.160
1.500
10
17
58
80
60
140
BN 21054 3575396 wedge an...
3575396
Mungo® m2r
Stainless steel A4
10
8.160
1.500
10
17
58
80
80
160
BN 21054 3575397 wedge an...
3575397
Mungo® m2r
Stainless steel A4
10
8.160
1.500
10
17
58
80
100
180
BN 21054 3575398 wedge an...
3575398
Mungo® m2r
Stainless steel A4
12
9.853
1.750
12
19
49
75
5
80
BN 21054 3575399 wedge an...
3575399
Mungo® m2r
Stainless steel A4
12
9.853
1.750
12
19
68
90
15
110
BN 21054 3575400 wedge an...
3575400
Mungo® m2r
Stainless steel A4
12
9.853
1.750
12
19
68
90
30
125
BN 21054 3575402 wedge an...
3575402
Mungo® m2r
Stainless steel A4
12
9.853
1.750
12
19
68
90
50
145
BN 21054 3575403 wedge an...
3575403
Mungo® m2r
Stainless steel A4
12
9.853
1.750
12
19
68
90
70
165
BN 21054 3575404 wedge an...
3575404
Mungo® m2r
Stainless steel A4
12
9.853
1.750
12
19
68
90
90
185
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성