카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20442 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), A4-80, stainless steel A4-80
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 628, BN 33023, BN 33000, BN 629, BN 33064, BN 20442 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_628_33023_33000_629_33064_20442/bn_20442.prj},{NB=BN 20442 3502838 hexagon nut M12},{CNSORDERNO=3502838 },{BNARTNR=3502838 },{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=INOX A4-80},{CNSMAT=INOX A4-80},{D=12.000},{P=1.750},{D2=17.100},{E=21.100},{M=10.000},{S=19.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 20442 3502834 hexagon ...
3502834
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4-80
5.000
4.134
0.800
7.200
8.790
4.000
8.000
BN 20442 3502835 hexagon ...
3502835
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4-80
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
BN 20442 3502836 hexagon ...
3502836
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4-80
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
BN 20442 3502837 hexagon ...
3502837
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4-80
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 20442 3502838 hexagon...
3502838
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4-80
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
BN 20442 3502839 hexagon ...
3502839
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4-80
14.000
11.835
2.000
19.800
24.490
11.000
22.000
BN 20442 3502840 hexagon ...
3502840
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4-80
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
BN 20442 3502841 hexagon ...
3502841
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4-80
18.000
15.294
2.500
24.300
29.560
15.000
27.000
BN 20442 3502842 hexagon ...
3502842
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4-80
20.000
17.294
2.500
27.000
32.950
16.000
30.000
BN 20442 3502843 hexagon ...
3502843
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4-80
22.000
19.294
2.500
28.800
35.030
18.000
32.000
BN 20442 3502844 hexagon ...
3502844
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4-80
24.000
20.752
3.000
32.400
39.550
19.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성