카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1933 - Hex nuts ~3d, steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 1933 Hex nuts ~3d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_1933/bn_1933.prj},{NB=BN 1933 1394975 hex nut M10},{CNSORDERNO=1394975},{BNARTNR=1394975},{BNNORM1=},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=10.000},{P=1.500},{E=18.900},{M=30.000},{S=17.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 1933 3642322 hex nut M...
3642322
Steel
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
7.660
12.000
7.000
BN 1933 3642324 hex nut M...
3642324
Steel
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
8.790
15.000
8.000
BN 1933 1394959 hex nut M...
1394959
Steel
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
11.050
18.000
10.000
BN 1933 1394967 hex nut M...
1394967
Steel
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
14.380
24.000
13.000
BN 1933 1394975 hex nut M...
1394975
Steel
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
18.900
30.000
17.000
BN 1933 1394983 hex nut M...
1394983
Steel
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
21.100
36.000
19.000
BN 1933 2108976 hex nut M...
2108976
Steel
zinc plated blue
14.000
11.835
2.000
24.490
42.000
22.000
BN 1933 1395009 hex nut M...
1395009
Steel
zinc plated blue
16.000
13.835
2.000
26.750
48.000
24.000
BN 1933 2108984 hex nut M...
2108984
Steel
zinc plated blue
20.000
17.294
2.500
32.950
60.000
30.000
BN 1933 3642327 hex nut M...
3642327
Steel
zinc plated blue
24.000
20.752
3.000
39.550
72.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성