카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1401 - Hex nuts ~1d (~UNI 5587; ~ISO 4033), brass, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 1401, BN 510 Hex nuts ~1d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_1401_510/bn_1401.prj},{NB=BN 1401 1161067 hex nut M5},{CNSORDERNO=1161067},{BNARTNR=1161067},{BNNORM1=~UNI 5587},{BNNORM2=~ISO 4033},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{D=5.000},{P=0.800},{DIN962OPT2=},{E=9.200},{M=5.000},{S=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Total height max.
[mm]
S
Width across flat max.
[mm]
BN 1401 1161032 hex nut M...
1161032
~UNI 5587
~ISO 4033
Brass
plain
3.000
2.459
0.500
5.500
6.400
3.000
5.500
BN 1401 1161059 hex nut M...
1161059
~UNI 5587
~ISO 4033
Brass
plain
4.000
3.242
0.700
7.000
8.100
4.000
7.000
BN 1401 1161067 hex nut M...
1161067
~UNI 5587
~ISO 4033
Brass
plain
5.000
4.134
0.800
8.000
9.200
5.000
8.000
BN 1401 1161075 hex nut M...
1161075
~UNI 5587
~ISO 4033
Brass
plain
6.000
4.917
1.000
10.000
11.500
6.500
10.000
BN 1401 1161083 hex nut M...
1161083
~UNI 5587
~ISO 4033
Brass
plain
8.000
6.647
1.250
13.000
15.000
8.000
13.000
BN 1401 1161091 hex nut M...
1161091
~UNI 5587
~ISO 4033
Brass
plain
10.000
8.376
1.500
17.000
19.600
10.000
17.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성