카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 627 - Hex head screws / bolts, partially / fully threaded, with UNC thread (UNC; ~DIN 933/931), A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 627 Hex head screws / bolts, partially / fully threaded, with UNC thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_627/bn_627.prj},{NB=BN 627 5808510 hexagon head screw / bolt 3/8x2 1/4},{CNSORDERNO=5808510},{BNARTNR=5808510},{BNNORM1=UNC},{BNNORM2=~DIN 933/931},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D1=3/8''},{D=0.37500000},{P=0.0625},{D3=0.3005},{B=25.000},{VERS=2},{E=16.500},{K=6.000},{S=0.56250000},{L=2.25000000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[인치]
B
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
S
[인치]
L
[인치]
BN 627 5402509 hexagon he...
5402509
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
1/4''
0.000
12.800
4.000
7/16
1/2
BN 627 5402510 hexagon he...
5402510
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
1/4''
0.000
12.800
4.000
7/16
5/8
BN 627 1241141 hexagon he...
1241141
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
1/4''
0.000
12.800
4.000
7/16
3/4
BN 627 1241168 hexagon he...
1241168
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
1/4''
0.000
12.800
4.000
7/16
7/8
BN 627 1241176 hexagon he...
1241176
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
1/4''
0.000
12.800
4.000
7/16
1
BN 627 1241184 hexagon he...
1241184
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
1/4''
19.000
12.800
4.000
7/16
1 1/4
BN 627 1241192 hexagon he...
1241192
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
1/4''
19.000
12.800
4.000
7/16
1 1/2
BN 627 5808480 hexagon he...
5808480
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
1/4''
19.000
12.800
4.000
7/16
2
BN 627 5808390 hexagon he...
5808390
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
5/16''
0.000
14.700
5.200
1/2
1/2
BN 627 5808400 hexagon he...
5808400
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
5/16''
0.000
14.700
5.200
1/2
5/8
BN 627 5402511 hexagon he...
5402511
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
5/16''
0.000
14.700
5.200
1/2
3/4
BN 627 1241206 hexagon he...
1241206
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
5/16''
0.000
14.700
5.200
1/2
1
BN 627 1241214 hexagon he...
1241214
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
5/16''
0.000
14.700
5.200
1/2
1 1/4
BN 627 1241222 hexagon he...
1241222
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
5/16''
22.000
14.700
5.200
1/2
1 1/2
BN 627 1241230 hexagon he...
1241230
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
5/16''
22.000
14.700
5.200
1/2
1 3/4
BN 627 1241249 hexagon he...
1241249
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
5/16''
22.000
14.700
5.200
1/2
2
BN 627 5808490 hexagon he...
5808490
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
5/16''
22.000
14.700
5.200
1/2
2 1/2
BN 627 3202165 hexagon he...
3202165
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
3/8''
0.000
16.500
6.000
9/16
5/8
BN 627 5808420 hexagon he...
5808420
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
3/8''
0.000
16.500
6.000
9/16
3/4
BN 627 5808430 hexagon he...
5808430
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
3/8''
0.000
16.500
6.000
9/16
7/8
BN 627 1241257 hexagon he...
1241257
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
3/8''
0.000
16.500
6.000
9/16
1
BN 627 1241265 hexagon he...
1241265
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
3/8''
0.000
16.500
6.000
9/16
1 1/4
BN 627 1241273 hexagon he...
1241273
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
3/8''
0.000
16.500
6.000
9/16
1 1/2
BN 627 1241281 hexagon he...
1241281
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
3/8''
25.000
16.500
6.000
9/16
1 3/4
BN 627 1241303 hexagon he...
1241303
UNC
~DIN 933/931
INOX A4
3/8''
25.000
16.500
6.000
9/16
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성