카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 500 - Slotted truss head machine screws, A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 500 Slotted truss head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_500/bn_500.prj},{NB=BN 500 3059856 slotted truss head screw M5x35},{CNSORDERNO=3059856},{BNARTNR=3059856},{BNNORM1=},{BNNORM2=},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=5.000},{P=0.800},{L=35.000},{A=1.600},{DK=12.500},{DA=5.700},{K=2.700},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
B
Thread length min.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
DA
Bearing surface of the head max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
BN 500 1578022 slotted tr...
1578022
INOX A2
3.000
2.387
0.500
5.000
1.000
4.000
7.000
3.700
2.000
0.800
0.200
1.000
BN 500 1578030 slotted tr...
1578030
INOX A2
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
5.000
7.000
3.700
2.000
0.800
0.200
1.000
BN 500 1578057 slotted tr...
1578057
INOX A2
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
7.000
7.000
3.700
2.000
0.800
0.200
1.000
BN 500 1578103 slotted tr...
1578103
INOX A2
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
9.000
7.000
3.700
2.000
0.800
0.200
1.000
BN 500 1578154 slotted tr...
1578154
INOX A2
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
11.000
7.000
3.700
2.000
0.800
0.200
1.000
BN 500 1578189 slotted tr...
1578189
INOX A2
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
15.000
7.000
3.700
2.000
0.800
0.200
1.000
BN 500 3059854 slotted tr...
3059854
INOX A2
3.000
2.387
0.500
20.000
1.000
19.000
7.000
3.700
2.000
0.800
0.200
1.000
BN 500 1578227 slotted tr...
1578227
INOX A2
4.000
3.141
0.700
5.000
1.400
3.600
10.000
4.700
2.200
1.200
0.200
1.000
BN 500 1578235 slotted tr...
1578235
INOX A2
4.000
3.141
0.700
6.000
1.400
4.600
10.000
4.700
2.200
1.200
0.200
1.000
BN 500 1243160 slotted tr...
1243160
INOX A2
4.000
3.141
0.700
8.000
1.400
6.600
10.000
4.700
2.200
1.200
0.200
1.000
BN 500 1243179 slotted tr...
1243179
INOX A2
4.000
3.141
0.700
10.000
1.400
8.600
10.000
4.700
2.200
1.200
0.200
1.000
BN 500 1243187 slotted tr...
1243187
INOX A2
4.000
3.141
0.700
12.000
1.400
10.600
10.000
4.700
2.200
1.200
0.200
1.000
BN 500 1243195 slotted tr...
1243195
INOX A2
4.000
3.141
0.700
16.000
1.400
14.600
10.000
4.700
2.200
1.200
0.200
1.000
BN 500 1243209 slotted tr...
1243209
INOX A2
4.000
3.141
0.700
20.000
1.400
18.600
10.000
4.700
2.200
1.200
0.200
1.000
BN 500 1243217 slotted tr...
1243217
INOX A2
4.000
3.141
0.700
25.000
1.400
23.600
10.000
4.700
2.200
1.200
0.200
1.000
BN 500 1171291 slotted tr...
1171291
INOX A2
4.000
3.141
0.700
30.000
1.400
28.600
10.000
4.700
2.200
1.200
0.200
1.000
BN 500 1171305 slotted tr...
1171305
INOX A2
4.000
3.141
0.700
35.000
1.400
33.600
10.000
4.700
2.200
1.200
0.200
1.000
BN 500 3059855 slotted tr...
3059855
INOX A2
4.000
3.141
0.700
40.000
1.400
38.600
10.000
4.700
2.200
1.200
0.200
1.000
BN 500 1243225 slotted tr...
1243225
INOX A2
5.000
4.019
0.800
8.000
1.600
6.400
12.500
5.700
2.700
1.200
0.200
1.200
BN 500 1243233 slotted tr...
1243233
INOX A2
5.000
4.019
0.800
10.000
1.600
8.400
12.500
5.700
2.700
1.200
0.200
1.200
BN 500 1243241 slotted tr...
1243241
INOX A2
5.000
4.019
0.800
12.000
1.600
10.400
12.500
5.700
2.700
1.200
0.200
1.200
BN 500 1243268 slotted tr...
1243268
INOX A2
5.000
4.019
0.800
16.000
1.600
14.400
12.500
5.700
2.700
1.200
0.200
1.200
BN 500 1243276 slotted tr...
1243276
INOX A2
5.000
4.019
0.800
20.000
1.600
18.400
12.500
5.700
2.700
1.200
0.200
1.200
BN 500 1243284 slotted tr...
1243284
INOX A2
5.000
4.019
0.800
25.000
1.600
23.400
12.500
5.700
2.700
1.200
0.200
1.200
BN 500 1243292 slotted tr...
1243292
INOX A2
5.000
4.019
0.800
30.000
1.600
28.400
12.500
5.700
2.700
1.200
0.200
1.200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성