카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
GP.12 - Wear Plate VDI 3357
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Wear Plates
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c2/gp_12.prj},{NB=GP.12.038.100},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=18550},{B=38.000},{L=100.000},{B1=0.000},{L1=70.000},{FORM=A},{V=1.000},{SCHRAUBEN=M8},{S=5.000},{L2=15.000},{D=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
B
Overall width b
[mm]
L
Overall lenght L
[mm]
B1
Bore separation b1±0.1
[mm]
L1
Bore separation L1±0.1
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
SCHRAUBEN
ⁿ/ₐ
GP.12.018.050
SF Bordignon GmbH
18.000
50.000
0.000
20.000
A
M6
GP.12.018.075
SF Bordignon GmbH
18.000
75.000
0.000
45.000
A
M6
GP.12.018.100
SF Bordignon GmbH
18.000
100.000
0.000
70.000
A
M6
GP.12.018.150
SF Bordignon GmbH
18.000
150.000
0.000
60.000
B
M8
GP.12.028.050
SF Bordignon GmbH
28.000
50.000
0.000
20.000
A
M8
GP.12.028.075
SF Bordignon GmbH
28.000
75.000
0.000
45.000
A
M8
GP.12.028.100
SF Bordignon GmbH
28.000
100.000
0.000
70.000
A
M8
GP.12.028.150
SF Bordignon GmbH
28.000
150.000
0.000
60.000
B
M8
GP.12.038.050
SF Bordignon GmbH
38.000
50.000
0.000
20.000
A
M8
GP.12.038.075
SF Bordignon GmbH
38.000
75.000
0.000
45.000
A
M8
GP.12.038.100
SF Bordignon GmbH
38.000
100.000
0.000
70.000
A
M8
GP.12.038.150
SF Bordignon GmbH
38.000
150.000
0.000
60.000
B
M8
GP.12.048.075
SF Bordignon GmbH
48.000
75.000
0.000
45.000
A
M8
GP.12.048.100
SF Bordignon GmbH
48.000
100.000
0.000
70.000
A
M8
GP.12.048.125
SF Bordignon GmbH
48.000
125.000
0.000
95.000
A
M8
GP.12.048.150
SF Bordignon GmbH
48.000
150.000
0.000
60.000
B
M8
GP.12.075.075
SF Bordignon GmbH
75.000
75.000
45.000
45.000
C
M8
GP.12.075.100
SF Bordignon GmbH
75.000
100.000
45.000
70.000
C
M8
GP.12.075.125
SF Bordignon GmbH
75.000
125.000
45.000
95.000
C
M8
GP.12.075.150
SF Bordignon GmbH
75.000
150.000
45.000
60.000
D
M8
GP.12.100.100
SF Bordignon GmbH
100.000
100.000
70.000
70.000
C
M8
GP.12.100.125
SF Bordignon GmbH
100.000
125.000
70.000
95.000
C
M8
GP.12.100.150
SF Bordignon GmbH
100.000
150.000
70.000
60.000
D
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성