카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
EG - EG – nitrogen gas ejectors, threaded body
Bordignon
Bordignon
High Performance Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas spring
EG
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/cilindri_allazoto_per_stampi/cilindri_allazoto/eg/eg_asmtab.prj},{NB=EG 16-100(042)},{MODELLO=EG 16-100},{CORSA=100},{CU=0},{L=160},{N=260},{D=14},{DS=6},{M=M16x1.5},{F=40},{BAR1=150.000},{IN1=42.000},{FIN1=70.000},{PPATH=eg_asmtpl.prj},{IN=42},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CORSA
Stroke max.
[mm]
L
Length min.
[mm]
N
Length max.
[mm]
D
nitrogen gas spring body diameter
[mm]
DS
Piston rod diameter
[mm]
F
Length of thread on nitrogen gas spring body
[mm]
BAR
Max. charging pressure
[bar]
FIN
Final force
[daN]
EG 16-10
10
70
80
14
6
40
150
70
EG 16-20
20
80
100
14
6
40
150
70
EG 16-30
30
90
120
14
6
40
150
70
EG 16-40
40
100
140
14
6
40
150
70
EG 16-50
50
110
160
14
6
40
150
70
EG 16-60
60
120
180
14
6
40
150
70
EG 16-70
70
130
200
14
6
40
150
70
EG 16-80
80
140
220
14
6
40
150
70
EG 16-100
100
160
260
14
6
40
150
70
EG 24-10
10
70
80
22
12
45
150
270
EG 24-20
20
80
100
22
12
45
150
270
EG 24-30
30
90
120
22
12
45
150
270
EG 24-40
40
100
140
22
12
45
150
270
EG 24-50
50
110
160
22
12
45
150
270
EG 24-60
60
120
180
22
12
45
150
270
EG 24-70
70
130
200
22
12
45
150
270
EG 24-80
80
140
220
22
12
45
150
270
EG 24-100
100
160
260
22
12
45
150
270
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성