피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 6799 - Edelstahl 1.4122
Böllhoff
Sonstiges
Wellensicherungen und Passfedern
DIN 6799 - Sicherungsscheiben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640984875/640986832/640986838.prj},{NB=6799141224},{ARTIKELNUMMER=6799141224},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/7c/fe/din_6799_edelstahl_1.4122__pv.png},{ECLASS=23-09-03-02},{A=3.34},{AMAX=3.388},{AMIN=3.292},{D1MAX=7.0},{D1MIN=5.0},{D2MAX=4.0},{D2MIN=3.925},{D3MAX=9.30},{DD=4},{G=1},{M=0.74},{MMAX=0.79},{NMIN=1.2},{S=0.7},{SMAX=0.72},{SMIN=0.68},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=1.4122}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
AMIN
a min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
D3MAX
d3 max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
G
g
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
NMIN
n min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 6799141222,3
6799141222,3
23-09-03-02
1.94
1.980
1.900
4.0
3.0
2.3
2.240
6.30
2,3
0,9
0.64
0.69
1.0
0.6
0.62
0.58
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 6799141229
6799141229
23-09-03-02
7.63
7.688
7.572
14.0
10.0
9.0
8.910
18.80
9
1,61
1.15
1.23
2.0
1.1
1.13
1.07
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 6799141221,5
6799141221,5
23-09-03-02
1.28
1.320
1.240
2.5
2.0
1.5
1.440
4.25
1,5
0,6
0.44
0.48
0.8
0.4
0.42
0.38
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 6799141225
6799141225
23-09-03-02
4.11
4.158
4.062
8.0
6.0
5.0
4.925
11.30
5
1
0.74
0.79
1.2
0.7
0.72
0.68
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 6799141226
6799141226
23-09-03-02
5.26
5.308
5.212
9.0
7.0
6.0
5.925
12.30
6
1,1
0.74
0.79
1.2
0.7
0.72
0.68
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 6799141224
6799141224
23-09-03-02
3.34
3.388
3.292
7.0
5.0
4.0
3.925
9.30
4
1
0.74
0.79
1.2
0.7
0.72
0.68
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 67991412210
67991412210
23-09-03-02
8.32
8.378
8.262
15.0
11.0
10.0
9.910
20.40
10
1,8
1.25
1.33
2.0
1.2
1.23
1.17
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 6799141221,9
6799141221,9
23-09-03-02
1.61
1.650
1.570
3.0
2.5
1.9
1.840
4.80
1,9
0,7
0.54
0.59
1.0
0.5
0.52
0.48
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 67991412215
67991412215
23-09-03-02
12.61
12.680
12.540
24.0
16.0
15.0
14.890
29.40
15
2,2
1.55
1.63
3.0
1.5
1.53
1.47
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 67991412212
67991412212
23-09-03-02
10.45
10.520
10.380
18.0
13.0
12.0
11.890
23.40
12
1,9
1.35
1.43
2.5
1.3
1.33
1.27
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 6799141227
6799141227
23-09-03-02
5.84
5.888
5.792
11.0
8.0
7.0
6.910
14.30
7
1,3
0.94
0.99
1.5
0.9
0.92
0.88
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 6799141223,2
6799141223,2
23-09-03-02
2.70
2.740
2.660
5.0
4.0
3.2
3.125
7.30
3,2
0,9
0.64
0.69
1.0
0.6
0.62
0.58
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 6799141228
6799141228
23-09-03-02
6.52
6.578
6.462
12.0
9.0
8.0
7.910
16.30
8
1,5
1.05
1.13
1.8
1.0
1.03
0.97
DIN
1.4122
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6799 - Retaining washers for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 6799 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6799 - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 471 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
Locking washers DIN 6799
MBO Oßwald
08.10.2021
K1454 - Bolt with groove for shaft lock suitable for clevis joints
KIPP
27.05.2024
BN 592 - Circlips for shafts (DIN 6799), spring bronze, plain, bulk
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6799 - FN 539 - rostfrei 1.4122 - Retaining washers for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Reference 64762 - Retaining radial ring for shaft DIN 6799 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 1850-V-SINT - Flange Bushes Version V Similar to DIN 1850
MÄDLER
26.04.2024
DIN 9021 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
GB/T 276-94 60000 - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary dim...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BN 809 - Circlips for shafts, bulk (DIN 6799), spring steel, black
Bossard Catalog
31.10.2023
V.2BA - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking t...
FG INOX
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성