피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
ISO 4017 - Stahl 8.8 verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
ISO 4017 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640926517/640927093.prj},{NB=40178.8VZ1245},{ARTIKELNUMMER=40178.8VZ1245},{AMAX=5.3},{AMIN=1.75},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=13.7},{DWMINA=16.63},{DWMINB=16.47},{EMINA=20.03},{EMINB=19.85},{K=7.5},{KMAXA=7.68},{KMAXB=7.79},{KMINA=7.32},{KMINB=7.21},{LMAXA=45.50},{LMAXB=46.25},{LMINA=44.50},{LMINB=43.75},{LAENGEL=45},{STEIGUNGP=1.75},{RMIN=0.6},{SMAX=18},{SMINA=17.73},{SMINB=17.57},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/c0/f7/iso_4017_stahl_8.8_gv__2016-09-06pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{DD=M 12},{PRODUKTKLASSE=A},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 933},{OBERFLAECHE=verzinkt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
AMIN
a min.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 40178.8VZ12120
40178.8VZ12120
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
120.70
121.75
119.30
118.25
120
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1222
40178.8VZ1222
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
22.42
23.05
21.58
20.95
22
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1045
40178.8VZ1045
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
45.50
46.25
44.50
43.75
45
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ12170
40178.8VZ12170
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
172.00
168.00
170
1.75
B
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1225
40178.8VZ1225
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1490
40178.8VZ1490
23-11-01-01
M 14
90.70
91.75
89.30
88.25
90
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1280
40178.8VZ1280
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
80.60
81.50
79.40
78.50
80
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1430
40178.8VZ1430
23-11-01-01
M 14
30.42
31.05
29.58
28.95
30
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1450
40178.8VZ1450
23-11-01-01
M 14
50.50
51.25
49.50
48.75
50
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ12140
40178.8VZ12140
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
140.80
142.00
139.20
138.00
140
1.75
B
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1425
40178.8VZ1425
23-11-01-01
M 14
25.42
26.05
24.58
23.95
25
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ12130
40178.8VZ12130
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
130.80
132.00
129.20
128.00
130
1.75
B
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1025
40178.8VZ1025
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ12100
40178.8VZ12100
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
100.70
101.75
99.30
98.25
100
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1028
40178.8VZ1028
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
28.42
29.05
27.58
26.95
28
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1030
40178.8VZ1030
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1455
40178.8VZ1455
23-11-01-01
M 14
55.60
56.50
54.40
53.50
55
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1020
40178.8VZ1020
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
20.42
21.05
19.58
18.95
20
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1022
40178.8VZ1022
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
22.42
23.05
21.58
20.95
22
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1050
40178.8VZ1050
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
50.50
51.25
49.50
48.75
50
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1250
40178.8VZ1250
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
50.50
51.25
49.50
48.75
50
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1218
40178.8VZ1218
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
18.35
17.65
18
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1480
40178.8VZ1480
23-11-01-01
M 14
80.60
81.50
79.40
78.50
80
A
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1016
40178.8VZ1016
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
16.35
15.65
16
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 40178.8VZ1265
40178.8VZ1265
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
65.60
66.50
64.40
63.50
65
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
verzinkt
Standard
8.8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4017 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 BUMAX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4032 - Steel 5-2 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 BUMAX SDX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 BUMAX DX 129 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
25.04.2023
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
ISO 4762 - Steel 8.8 VZD
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 - Stahl 5.6 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성