피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0330 - Handwheels DIN 950, stainless steel
Blohm
Handwheels, handles, position indicators
Crank handles
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/handraede/06274.prj},{NB=B0330.0200X18},{D1=200},{D3=38},{L1=24},{L3=45},{GEW=2.4000},{EAN=MIN},{TX=20.80},{TYP3=1},{NDM=10.000},{TYP=1.000},{TYP2=1},{D2X=18.000},{E=80.000},{R7=14.000},{GR3=31.000},{GR2=50.000},{GR1=5.000},{GL3=10.000},{GE=30.000},{GL1=80.000},{GD5=13.000},{GD4=16.000},{GD1=25.000},{R8=0.250},{R6=6.000},{R5=11.000},{R4=22.000},{R3=5.500},{R2=18.000},{R1=9.000},{L2=21.000},{H2=22.000},{H1=26.000},{D5=44.000},{D4=40.000},{C=8.000},{B2=17.000},{B33=6},{B1=25.000},{A=24.000},{D22=18.000},{Z=0},{BESTBLOHM=B0330.0200X18},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Nabe ohne Nut},{D2=18},{D7=M 10},{B3=-},{T=-},{SPEICHEN=3},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm / inch]
D3
diameter
[mm]
D7
thread
[mm]
L1
width
[mm]
L3
width
[mm]
B3
width
ⁿ/ₐ
T
depth
ⁿ/ₐ
SPEICHEN
No.of
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0330.0100X10
B0330.0100X10
stainless steel
hub without slot
100
10
26
M 6
17
33
-
-
3
0.4161
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0330.0125X12
B0330.0125X12
stainless steel
hub without slot
125
12
28
M 8
18
36
-
-
3
0.6491
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0330.0160X16
B0330.0160X16
stainless steel
hub without slot
160
16
32
M 10
20
40
-
-
3
1.3000
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0330.0200X18
B0330.0200X18
stainless steel
hub without slot
200
18
38
M 10
24
45
-
-
3
2.4000
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0330.1100X10
B0330.1100X10
stainless steel
hub with slot
100
10
26
M 6
17
33
3
11,4
3
0.4193
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0330.1125X12
B0330.1125X12
stainless steel
hub with slot
125
12
28
M 8
18
36
4
13,8
3
0.6521
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0330.1160X16
B0330.1160X16
stainless steel
hub with slot
160
16
32
M 10
20
40
5
16,3
3
1.0800
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0330.1200X18
B0330.1200X18
stainless steel
hub with slot
200
18
38
M 10
24
45
6
20,8
3
2.4000
Yes
84879000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성