피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0327 - Handwheels with safety grip
Blohm
Handwheels, handles, position indicators
Crank handles
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/handraede/06265_asmtab.prj},{NB=B0327.416016050},{GR=4},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{D6=26},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=142.0},{L1=18.5},{L2=81.6},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.4800},{EAN=MIN},{NDM=8.000},{TYP=2.000},{XA=28.000},{XB=25.000},{XC=5.000},{XD=24.000},{XE=12.000},{TYP1=20},{XF=16},{XG=12},{BESTBLOHM=B0327.41601605},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=-},{H2=-},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter H7
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
D6
diameter
[mm]
D7
thread
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H
height
[mm]
H2
distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0327.108008
B0327.108008
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.1003
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.108010
B0327.108010
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0981
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.108012
B0327.108012
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0937
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.210010
B0327.210010
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1585
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.210012
B0327.210012
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1537
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.312512
B0327.312512
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.3085
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.312514
B0327.312514
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.3000
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.312516
B0327.312516
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.2965
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.416014
B0327.416014
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
0
0.0
0.5000
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.416016
B0327.416016
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
0
0.0
0.5200
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.10800802
B0327.10800802
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
2
9.0
0.0998
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.10801003
B0327.10801003
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
3
11.4
0.0973
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.10801204
B0327.10801204
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
4
13.8
0.0931
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.21001003
B0327.21001003
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
3
11.4
0.1568
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.21001204
B0327.21001204
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
4
13.8
0.1520
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.31251204
B0327.31251204
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
4
13.8
0.3106
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.31251405
B0327.31251405
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
5
16.3
0.3036
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.31251605
B0327.31251605
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
5
18.3
0.2986
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.41601405
B0327.41601405
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
5
16.3
0.4929
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.41601605
B0327.41601605
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
5
18.3
0.4800
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.1080086
B0327.1080086
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.1000
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.1080106
B0327.1080106
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0980
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.1080126
B0327.1080126
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0958
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.2100106
B0327.2100106
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1569
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0327.2100126
B0327.2100126
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1790
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성