피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0192 - Support bolts
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/02037.prj},{NB=B0192.10020_1},{BESTBLOHM=B0192.10020},{POS=1},{A=10},{B=68},{C=20},{D=8},{E=40},{G=M 10},{SW=17},{SW1=17},{GEW=0.0523},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{VERS=0},{POS1=1.0},{POS2=32.0},{XPOS=[$POS1.:$POS2.]},{NDM=10},{ST=1.50},{XA=8.0},{XB=18.40},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT= Kontermutter },{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
A
diameter
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
G
thread
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
B0192.06006
B0192.06006
6
37
6
6
25
M 6
13
10
0.0146
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.06012
B0192.06012
6
43
12
6
25
M 6
13
10
0.0159
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.08008
B0192.08008
8
45
8
7
30
M 8
13
13
0.0226
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.08016
B0192.08016
8
53
16
7
30
M 8
13
13
0.0255
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.10010
B0192.10010
10
58
10
8
40
M 10
17
17
0.0461
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.10020
B0192.10020
10
68
20
8
40
M 10
17
17
0.0523
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.12012
B0192.12012
12
72
12
10
50
M 12
19
19
0.0767
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.12024
B0192.12024
12
84
24
10
50
M 12
19
19
0.0873
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.16016
B0192.16016
16
89
16
13
60
M 16
24
24
0.1659
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.16032
B0192.16032
16
105
32
13
60
M 16
24
24
0.1921
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.20020
B0192.20020
20
115
20
15
80
M 20
36
30
0.3743
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0192.20040
B0192.20040
20
135
40
15
80
M 20
36
30
0.4241
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성