920489 - FF 100-1
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/920489.prj},{NB=920489},{FF_100_1=../_pool_/5b/bb/ff_100-1_920489.png},{MANUID=920489},{DESCSHORT=FF 100-1},{DESCLONG=Feststellfuß<ul><li>zur Arretierung von Transportgeräten in Standposition</li><li>zum einfachen Entlasten des Transportgerätes ohne es anzuheben</li><li>direkte Befestigung am Transportgerät</li><li>Einfederung Feststellfuß ca. 10 mm, Anpresskraft ca. 60 kg</li></ul>},{EAN=4047526349639},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{HEIGHT=108},{PLATTE=100 x 85},{WEIGHT=1.830},{PRODUKTTYP=Feststellfuß},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
920489
920489
FF 100-1
4047526349639
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
108
100 x 85
1.830
Feststellfuß
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성