카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 51.2 - Retaining magnets, disc-shaped, with female thread with rubber jacket
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.9 Holding with magnets
Retaining magnets, disc-shaped
GN51.2
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_9/haltemagnete_in_scheibenform/gn51_2/gn51_2.prj},{NB=Haltemagnet GN51.2-ND-43-M4-SW},{ARTNR=GN51.2-ND-43-M4-SW},{PARTNUMBER=GN 51.2-ND-43-M4-SW},{NORMNR=GN 51.2},{D1=43},{D2=M4},{D3=8},{H=6.0},{L=4.5},{T=5},{NKHF=100},{R=0.500},{C=0.440},{LT=7.000},{WEIGHT=0.0330},{CTN=85051100},{FARBE=SW},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H
[mm]
L
Length
[mm]
T
min.
[mm]
NKHF
Nominal adhesive forces / HF Hard ferrite
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Haltemagnet GN51.2-ND-12-...
GN51.2-ND-12-M4-SW
12
M4
8
7.0
7.5
6
13
0.0060
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-12-...
GN51.2-ND-12-M4-WS
12
M4
8
7.0
7.5
6
13
0.0060
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-18-...
GN51.2-ND-18-M4-SW
18
M4
8
6.0
5.5
5
37
0.0090
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-18-...
GN51.2-ND-18-M4-WS
18
M4
8
6.0
5.5
5
37
0.0090
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-22-...
GN51.2-ND-22-M4-SW
22
M4
8
6.0
5.5
5
58
0.0130
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-22-...
GN51.2-ND-22-M4-WS
22
M4
8
6.0
5.5
5
58
0.0130
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-31-...
GN51.2-ND-31-M4-SW
31
M4
8
6.0
5.5
5
89
0.0220
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-31-...
GN51.2-ND-31-M4-WS
31
M4
8
6.0
5.5
5
89
0.0220
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-43-...
GN51.2-ND-43-M4-SW
43
M4
8
6.0
4.5
5
100
0.0330
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-43-...
GN51.2-ND-43-M4-WS
43
M4
8
6.0
4.5
5
100
0.0300
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-43-...
GN51.2-ND-43-M5-SW
43
M5
8
6.0
4.5
7
100
0.0310
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-43-...
GN51.2-ND-43-M5-WS
43
M5
8
6.0
4.5
7
100
0.0310
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-57-...
GN51.2-ND-57-M5-SW
57
M5
10
7.5
7.0
8
200
0.0830
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-57-...
GN51.2-ND-57-M5-WS
57
M5
10
7.5
7.0
8
200
0.0830
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-66-...
GN51.2-ND-66-M5-SW
66
M5
10
8.5
6.5
8
250
0.1054
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-66-...
GN51.2-ND-66-M5-WS
66
M5
10
8.5
6.5
8
250
0.1054
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-88-...
GN51.2-ND-88-M8-SW
88
M8
12
8.5
8.5
11
550
0.1920
85051100
YES
Haltemagnet GN51.2-ND-88-...
GN51.2-ND-88-M8-WS
88
M8
12
8.5
8.5
11
550
0.1920
85051100
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성