카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 53.4 - Magnets, Disk-Shaped, with Handle
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.9 Holding with magnets
Magnets
GN53.4
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_9/haftmagnete/gn53_4/gn53_4.prj},{NB=Haftmagnet GN53.4-ND-ST-12-A},{ARTNR=GN53.4-ND-ST-12-A},{PARTNUMBER=GN 53.4-ND-ST-12-A},{NORMNR=GN 53.4},{D1=12},{D2=9},{H1=16},{H2=4.5},{NK=55},{MAT=ND - NdFeB},{MAT2=ST - Stahl},{FORM=A - ohne Gummiauflange},{FORMX=A},{WEIGHT=0.0070},{CTN=85051100},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
NK
Nominal magnetic force
[N]
MAT
Magnet material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Type
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Haftmagnet GN53.4-ND-ST-1...
GN53.4-ND-ST-12-A
12
9
16
4.5
55
ND - NdFeB
ST - Steel
A - Without rubber underl...
0.0070
85051100
YES
Haftmagnet GN53.4-ND-ST-1...
GN53.4-ND-ST-12-B
12
9
16
4.5
16
ND - NdFeB
ST - Steel
B - With rubber underlay
0.0036
85051100
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성