카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 491 - Double tube linear actuators , single slider, Type R1 Right hand thread, shaft journal at one end
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear actuators, Linear actuator connectors
GN491
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn491/gn_491_r1_asmtab.prj},{NB=Doppelrohr-Lineareinheit GN491-40-100-R1-SCR (0)},{ARTNR=GN491-40-100-R1-SCR},{D1=40},{L1=100},{MHUB=2650},{GSNDM=20.000},{GSP=4.000},{B=60},{D2=12},{D3NDM=8},{D4NDM=8},{D5=8.5},{D6X=13.5},{D7X=13.5},{SDIN912NDM=8.000},{H1=60},{H2=63},{H3=3},{H4=31.5},{H5=1.05},{L3=180},{L4=17},{M2=160},{M3X=132},{M4=39},{M5X=38},{M6=39},{M7=62},{M8X=12.5},{M9=12.0},{S=13},{WEIGHT=5.4700},{DH=MIN},{PARTNUMBER=GN 491-40-100-R1-SCR},{NORMNR=GN 491},{SL=100, 150, 200, 300},{GS=TR20x4},{D3=M8},{D4=M8},{D6=13.5},{FS=M6},{D7=13.5},{SDIN912=M8},{L2=3xB+L1},{M1=2xB+L1},{M3=132},{M5=38},{M8=12.5},{PDIN6885=A4x4x12},{AW=GN 491.1},{SA=GN953/GN9053},{HR=GN 924.40},{PPATH=gn_491_asmtpl.prj},{FORM=R1},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
Stroke
[mm]
MHUB
max. travel
[mm]
GS
Shaft thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
FS
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
SDIN912
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L2
Overall length
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
M7
[mm]
M8
[mm]
M9
[mm]
S
Hexagon
[mm]
PDIN6885
Key DIN 6885
ⁿ/ₐ
AW
Adapter shaft
ⁿ/ₐ
SA
Position indicator
ⁿ/ₐ
HR
Handwheel
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-18-100-R1-SCR
18
100
420
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
28
29
1
14.5
0.75
3xB+L1
81
16
2xB+L1
68
-
20
-
20
18
-
4.5
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.6400
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-18-150-R1-SCR
18
150
420
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
28
29
1
14.5
0.75
3xB+L1
81
16
2xB+L1
68
-
20
-
20
18
-
4.5
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.7200
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-18-200-R1-SCR
18
200
420
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
28
29
1
14.5
0.75
3xB+L1
81
16
2xB+L1
68
-
20
-
20
18
-
4.5
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.8100
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-18-250-R1-SCR
18
250
420
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
28
29
1
14.5
0.75
3xB+L1
81
16
2xB+L1
68
-
20
-
20
18
-
4.5
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.8900
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-30-100-R1-SCR
30
100
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
9
M5
10.5
M6
52
54
2
27.0
0.85
3xB+L1
130
16
2xB+L1
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
3.0000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-30-150-R1-SCR
30
150
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
9
M5
10.5
M6
52
54
2
27.0
0.85
3xB+L1
130
16
2xB+L1
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
2.9800
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-30-200-R1-SCR
30
200
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
9
M5
10.5
M6
52
54
2
27.0
0.85
3xB+L1
130
16
2xB+L1
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
3.1600
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-30-300-R1-SCR
30
300
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
9
M5
10.5
M6
52
54
2
27.0
0.85
3xB+L1
130
16
2xB+L1
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
3.5200
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-40-100-R1-SCR
40
100
2650
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
60
63
3
31.5
1.05
3xB+L1
180
17
2xB+L1
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
5.4700
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-40-150-R1-SCR
40
150
2650
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
60
63
3
31.5
1.05
3xB+L1
180
17
2xB+L1
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
5.8700
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-40-200-R1-SCR
40
200
2650
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
60
63
3
31.5
1.05
3xB+L1
180
17
2xB+L1
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
6.5000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-40-300-R1-SCR
40
300
2650
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
60
63
3
31.5
1.05
3xB+L1
180
17
2xB+L1
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
6.9700
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-50-100-R1-SCR
50
100
2760
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
13.5
M8
13.5
M8
72
76
4
38.0
1.20
3xB+L1
206
18
2xB+L1
184
150
46
50
46
62
13.0
15.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
8.9000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-50-150-R1-SCR
50
150
2760
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
13.5
M8
13.5
M8
72
76
4
38.0
1.20
3xB+L1
206
18
2xB+L1
184
150
46
50
46
62
13.0
15.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
9.4400
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-50-200-R1-SCR
50
200
2760
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
13.5
M8
13.5
M8
72
76
4
38.0
1.20
3xB+L1
206
18
2xB+L1
184
150
46
50
46
62
13.0
15.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
10.0000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-50-300-R1-SCR
50
300
2760
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
13.5
M8
13.5
M8
72
76
4
38.0
1.20
3xB+L1
206
18
2xB+L1
184
150
46
50
46
62
13.0
15.0
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
11.1200
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-60-300-R1-SCR
60
300
2740
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
86
90
4
45.0
1.35
3xB+L1
240
19
2xB+L1
216
185
55
60
55
74
15
17.5
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
17.8000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-60-400-R1-SCR
60
400
2740
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
86
90
4
45.0
1.35
3xB+L1
240
19
2xB+L1
216
185
55
60
55
74
15
17.5
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
18.9500
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN491-60-500-R1-SCR
60
500
2740
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
86
90
4
45.0
1.35
3xB+L1
240
19
2xB+L1
216
185
55
60
55
74
15
17.5
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
20.6000
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성