카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 297 - Bevel-Gear Wheels, Type T, Set of bevel gears, 3 bevel gears, 1 x right-hand, 2 x left-hand pitch
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear actuators, Linear actuator connectors
GN297
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn297/gn297_t_asmtab.prj},{NB=Kegelrad GN297-25-K8-T},{ARTNR=GN297-25-K8-T},{PARTNUMBER=GN 297-25-K8-T},{NORMNR=GN 297},{D1=30},{D2=25},{D3=K8},{D2X=8},{B=2},{D4=M6},{D3X=6},{L1=19.0},{L2=25},{VERS=2.000},{FORM=T},{WEIGHT=0.1500},{CTN=84839089},{ROHS=YES},{PPATH=gn297_t_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{D1X=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Ø Linear actuator / Transfer unit
[mm]
D2
[mm]
D3
H7 Bore with keyway
[mm]
B
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kegelrad GN297-14,5-K6-T
GN297-14,5-K6-T
18
14,5
K6
2
M4
11.0
16
0.1500
84839089
YES
Kegelrad GN297-25-K8-T
GN297-25-K8-T
30
25
K8
2
M6
19.0
25
0.1500
84839089
YES
Kegelrad GN297-33-K12-T
GN297-33-K12-T
40/50
33
K12
4
M6
23.5
31
0.2200
84839089
YES
Kegelrad GN297-40-K14-T
GN297-40-K14-T
60
40
K14
5
M6
28.0
39
0.2540
84839089
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성