카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 283 - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, stainless steel
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN283
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn283/gn_283_k2_asmtab.prj},{NB=Gelenk-Klemmverbinder GN283-B15-B15-2-BL (0)},{ARTNR=GN283-B15-B15-2-BL},{PARTNUMBER=GN 283-B15-B15-2-BL},{NORMNR=GN 283},{D1=B15},{D11=15},{D2=B15},{ROT=0},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{B=25},{D3=M6},{NDM3=6},{KDM3=4.771},{K1=31.5},{K2=25},{L1=100},{L2=34.5},{M1=29.5},{M2=48.5},{Z1=M6-20},{Z2=M6-20},{L3Z1=45 | 63},{L3Z2=45 | 63},{D2X='B12','B14','B16','B18'},{KLEMM=GN 911-M6-22},{OBVIS=blank},{PPATH=gn_283_k2/gn_283_k2_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1230},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
Z1
Screw locations
ⁿ/ₐ
Z2
Screw locations
ⁿ/ₐ
L3Z1
Clamping lever for Z1
[mm]
L3Z2
Clamping lever for Z2
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B12-B12-2-BL
B12
B12
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
blank
0.1320
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B12-B12-2-SW
B12
B12
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
black
0.1320
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B12-B14-2-BL
B12
B14
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
blank
0.1270
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B12-B14-2-SW
B12
B14
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
black
0.1270
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B12-B15-2-BL
B12
B15
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
blank
0.1270
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B12-B15-2-SW
B12
B15
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
black
0.1270
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B12-B16-2-BL
B12
B16
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
blank
0.1230
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B12-B16-2-SW
B12
B16
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
black
0.1230
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B12-B18-2-BL
B12
B18
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
blank
0.1290
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B12-B18-2-SW
B12
B18
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
black
0.1290
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B14-B12-2-BL
B14
B12
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
blank
0.1280
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B14-B12-2-SW
B14
B12
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
black
0.1280
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B14-B14-2-BL
B14
B14
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
blank
0.1230
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B14-B14-2-SW
B14
B14
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
black
0.1230
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B14-B15-2-BL
B14
B15
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
blank
0.1230
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B14-B15-2-SW
B14
B15
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
black
0.1230
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B14-B16-2-BL
B14
B16
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
blank
0.1190
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B14-B16-2-SW
B14
B16
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
black
0.1190
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B14-B18-2-BL
B14
B18
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
blank
0.1250
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B14-B18-2-SW
B14
B18
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
black
0.1250
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B15-B12-2-BL
B15
B12
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
blank
0.1280
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B15-B12-2-SW
B15
B12
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
black
0.1280
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B15-B14-2-BL
B15
B14
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
blank
0.1230
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B15-B14-2-SW
B15
B14
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
black
0.1230
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN283-B15-B15-2-BL
B15
B15
25
31.5
25
100
34.5
29.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
blank
0.1230
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성