피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 278 - Swivel clamp connectors, Id. No. 2 with Stainless Steel-clamping screw DIN 912, Type OZ without centring step
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN278
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn278/gn_278_oz.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder GN278-B40-OZ-2-SW},{ARTNR=GN278-B40-OZ-2-SW},{PARTNUMBER=GN 278-B40-OZ-2-SW},{NORMNR=GN 278},{FORM=OZ},{D1=B40},{BX=40.000},{B=65},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=10.5},{D3=M 10},{NDM3=10.000},{P3=1.000},{D4=M 10},{NDM4=10.000},{P4=1.000},{K=65},{L1=148},{L2=65},{M=70},{S=17},{T=32.5},{A1=13.638},{A2=33.000},{A3=19.361},{A4=10.500},{A5=1.500},{A6=3.000},{A7=59.000},{C1=12.000},{C2=2.260},{C3=1.500},{E1=37.000},{E2=10.000},{E3=18.000},{E4=1.000},{F1=7.667},{F2=5.000},{S2=9.240},{Z=0.500},{OBVIS=schwarz},{KLEMM=GN 911-M10-55},{WEIGHT=0.7060},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
FORM
Type OZ without centring step
ⁿ/ₐ
D1
bore (B)
[mm]
B
Swivel width
[mm]
D2
[mm]
D3
Clamping screw
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
KLEMM
Clamping lever for d3
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B20-OZ-2-BL
OZ
B20
40
8.5
M 8
M 8
40
95
40
43
13
20.0
blank
GN 911-M 8-32
0.1850
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B20-OZ-2-SW
OZ
B20
40
8.5
M 8
M 8
40
95
40
43
13
20.0
black
GN 911-M 8-32
0.1700
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B25-OZ-2-BL
OZ
B25
40
8.5
M 8
M 8
40
95
40
43
13
20.0
blank
GN 911-M 8-32
0.1700
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B25-OZ-2-SW
OZ
B25
40
8.5
M 8
M 8
40
95
40
43
13
20.0
black
GN 911-M 8-32
0.1700
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B30-OZ-2-BL
OZ
B30
40
8.5
M 8
M 8
40
95
40
43
13
20.0
blank
GN 911-M 8-32
0.1450
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B30-OZ-2-SW
OZ
B30
40
8.5
M 8
M 8
40
95
40
43
13
20.0
black
GN 911-M 8-32
0.1450
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B40-OZ-2-BL
OZ
B40
65
10.5
M 10
M 10
65
148
65
70
17
32.5
blank
GN 911-M10-55
0.7050
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B40-OZ-2-SW
OZ
B40
65
10.5
M 10
M 10
65
148
65
70
17
32.5
black
GN 911-M10-55
0.7060
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B42-OZ-2-BL
OZ
B42
65
10.5
M 10
M 10
65
148
65
70
17
32.5
blank
GN 911-M10-55
0.6750
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B42-OZ-2-SW
OZ
B42
65
10.5
M 10
M 10
65
148
65
70
17
32.5
black
GN 911-M10-55
0.6750
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B45-OZ-2-BL
OZ
B45
65
10.5
M 10
M 10
65
148
65
70
17
32.5
blank
GN 911-M10-55
0.6450
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B45-OZ-2-SW
OZ
B45
65
10.5
M 10
M 10
65
148
65
70
17
32.5
black
GN 911-M10-55
0.6450
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B48-OZ-2-BL
OZ
B48
65
10.5
M 10
M 10
65
148
65
70
17
32.5
blank
GN 911-M10-55
0.6100
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B48-OZ-2-SW
OZ
B48
65
10.5
M 10
M 10
65
148
65
70
17
32.5
black
GN 911-M10-55
0.6100
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B50-OZ-2-BL
OZ
B50
65
10.5
M 10
M 10
65
148
65
70
17
32.5
blank
GN 911-M10-55
0.5850
76090000
YES
Laschen-Klemmverbinder GN...
GN278-B50-OZ-2-SW
OZ
B50
65
10.5
M 10
M 10
65
148
65
70
17
32.5
black
GN 911-M10-55
0.5850
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 278.1 - Swivel Clamp Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, s...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN278 - Swivel clamp connectors, Id. No. 2 with Stainless Steel-clamping sc...
Berger Tools
25.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성