카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 448 - Insert Bushings for Round Tubes
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN448
GN448 D
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn448/gn448_d/gn448_d.prj},{NB=Einsteckbuchse GN448-D42,4-D39,4-M10},{ARTNR=GN448-D42,4-D39,4-M10},{PARTNUMBER=GN 448-D42,4-D39,4-M10},{NORMNR=GN 448},{D1=D42,4},{D1X=42.4},{D2=D39,4},{D2X=39.4},{D3=M10},{NDM=10.000},{D3X=10},{L1=38},{L2=8.0},{SB=5000},{RX1=2.5},{RX2=15.0},{DX4=3.5},{DX5=4.5},{LX2=19.5},{MAT=Kunststoff (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0400},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{DIM01=42.400},{DIM02=M14},{DIM03=15.000},{DIM04=37.400},{DIM05=38.000},{DIM06=8.000},{HH=27.500},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Outer-Ø
[mm]
D2
Internal-Ø
[mm]
D3
Thread-Ø
ⁿ/ₐ
T
Depth of thread
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SB
Static load
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Einsteckbuchse GN448-D20-...
GN448-D20-D16-M8
D20
D16
M8
10
23
5.0
4500
0.0170
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D25-...
GN448-D25-D21-M8
D25
D21
M8
10
26
5.5
4500
0.0200
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D25-...
GN448-D25-D21-M10
D25
D21
M10
10
26
5.5
4500
0.0260
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D25-M8
D30
D25
M8
10
31
6.0
4500
0.0264
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D25-M10
D30
D25
M10
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D25-M12
D30
D25
M12
10
31
6.0
4500
0.0213
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D25-M14
D30
D25
M14
15
31
6.0
4500
0.0286
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D25-M16
D30
D25
M16
15
31
6.0
4500
0.0245
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D26-M8
D30
D26
M8
10
31
6.0
4500
0.0275
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D26-M10
D30
D26
M10
10
31
6.0
4500
0.0220
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D26-M12
D30
D26
M12
10
31
6.0
4500
0.0228
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D26-M14
D30
D26
M14
15
31
6.0
4500
0.0297
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D26-M16
D30
D26
M16
15
31
6.0
4500
0.0245
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D27-M8
D30
D27
M8
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D27-M10
D30
D27
M10
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D27-M12
D30
D27
M12
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D27-M14
D30
D27
M14
15
31
6.0
4500
0.0260
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D27-M16
D30
D27
M16
15
31
6.0
4500
0.0260
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D28-M8
D30
D28
M8
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D28-M10
D30
D28
M10
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D28-M12
D30
D28
M12
10
31
6.0
4500
0.0240
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D28-M14
D30
D28
M14
15
31
6.0
4500
0.0260
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D30-...
GN448-D30-D28-M16
D30
D28
M16
15
31
6.0
4500
0.0260
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D32-...
GN448-D32-D28-M8
D32
D28
M8
10
31
6.0
4500
0.0200
84879090
YES
Einsteckbuchse GN448-D32-...
GN448-D32-D28-M10
D32
D28
M10
10
31
6.0
4500
0.0200
84879090
YES
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성