카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 7072.3 - Split Stainless Steel-Set collars with damping washer
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Set collars
GN7072.3
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/stellringe/gn7072_3/gn7072_3.prj},{NB=Geteilte Edelstahl-Stellring GN7072.3-42-B20-NI},{ARTNR=GN7072.3-42-B20-NI},{PARTNUMBER=GN 7072.3-42-B20-NI},{NORMNR=GN 7072.3},{D1=42},{D2=B20},{B2D1=21.500},{B2D2=39.000},{D2X=20},{B1=15},{B2=18},{D3=M5},{D3X=5},{S=3.0},{X=0.6},{KD3=GN 311-30-M5-15-SW},{WEIGHT=0,115},{CTN=73269096},{ROHS=YES},{VERS=6},{INFOGANTER=Produktdetails},{AX=14.500},{AY=6.000},{BX=8.500},{BX2=4.500},{LX=7.000},{C=5},{SW=4},{SWY=3.0},{LD3=12},{D4Y=14.25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10 recommended shaft tolerance h11
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
X
≈ Protrusion of cap thread
[mm]
KD3
Clamping kits for d3
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-30-B12-NI
30
B12
11
13
M4
2.1
0.7
GN 311-30-M4-12-SW
0,0382
73269096
YES
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-32-B14-NI
32
B14
11
13
M4
2.1
0.7
GN 311-30-M4-12-SW
0,0461
73269096
YES
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-36-B15-NI
36
B15
13
15
M5
2.1
1.4
GN 311-30-M5-13-SW
0,1126
73269096
YES
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-36-B16-NI
36
B16
13
15
M5
2.1
1.4
GN 311-30-M5-13-SW
0,1155
73269096
YES
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-42-B18-NI
42
B18
15
18
M5
3.0
0.6
GN 311-30-M5-15-SW
0,1029
73269096
YES
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-42-B20-NI
42
B20
15
18
M5
3.0
0.6
GN 311-30-M5-15-SW
0,115
73269096
YES
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-48-B22-NI
48
B22
15
18
M5
3.0
0.0
GN 311-45-M5-16-SW
0,1155
73269096
YES
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-48-B25-NI
48
B25
15
18
M5
3.0
0.0
GN 311-45-M5-16-SW
0,1155
73269096
YES
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-55-B28-NI
55
B28
15
18
M6
3.0
0.5
GN 311-45-M6-18-SW
0,1673
73269096
YES
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-55-B30-NI
55
B30
15
18
M6
3.0
0.5
GN 311-45-M6-18-SW
0,1673
73269096
YES
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-60-B32-NI
60
B32
15
18
M6
4.0
0.4
GN 311-45-M6-19-SW
0,1673
73269096
YES
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-60-B35-NI
60
B35
15
18
M6
4.0
0.4
GN 311-45-M6-19-SW
0,1673
73269096
YES
Geteilte Edelstahl-Stellr...
GN7072.3-65-B40-NI
65
B40
15
18
M6
4.0
0.5
GN 311-45-M6-20-SW
0,1855
73269096
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성