카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6339 - Heavy duty washer, blackened
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Washers
GN6339
GN6339 BT
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/scheiben/gn6339/gn6339_bt/gn_6339_bt.prj},{NB=Hochfeste Unterlegscheibe GN6339-16,5-40-6-BT},{ARTNR=GN6339-16,5-40-6-BT},{PARTNUMBER=GN 6339-16,5-40-6-BT},{NORMNR=GN 6339},{FORM=hohe},{D1=16,5},{D1X=16.5},{D2=40},{S=6},{SX=6.000},{D3=18.0},{F=2.00},{SCH=M 16},{WEIGHT=0.0450},{CTN=73182200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
FORM
Type
ⁿ/ₐ
D1
H13
[mm]
D2
h13
[mm]
S
±0.2
[mm]
D3
H13
[mm]
F
±0.2
[mm]
SCH
for screw with thread
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-6,3-12-2,5-BT
niedrige
6,3
12
2,5
7.0
0.60
M 6
0.0020
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-6,3-17-3-BT
hohe
6,3
17
3
7.0
1.00
M 6
0.0020
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-8,4-16-2,5-BT
niedrige
8,4
16
2,5
9.5
0.75
M 8
0.0025
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-8,4-21-4-BT
hohe
8,4
21
4
9.5
1.50
M 8
0.0080
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-10,4-20-3-BT
niedrige
10,4
20
3
11.5
0.75
M 10
0.0050
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-10,4-25-4-BT
hohe
10,4
25
4
11.5
1.50
M 10
0.0120
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-12,5-24-3,5-BT
niedrige
12,5
24
3,5
14.0
1.00
M 12
0.0090
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-12,5-30-6-BT
hohe
12,5
30
6
14.0
2.00
M 12
0.0250
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-14,5-28-3,5-BT
niedrige
14,5
28
3,5
16.0
1.00
M 14
0.0120
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-14,5-36-6-BT
hohe
14,5
36
6
16.0
2.00
M 14
0.0380
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-16,5-30-4-BT
niedrige
16,5
30
4
18.0
1.00
M 16
0.0120
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-16,5-40-6-BT
hohe
16,5
40
6
18.0
2.00
M 16
0.0450
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-18,5-34-5-BT
niedrige
18,5
34
5
21.0
1.50
M 18
0.0230
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-18,5-44-8-BT
hohe
18,5
44
8
21.0
2.50
M 18
0.0740
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-20,5-37-5-BT
niedrige
20,5
37
5
23.0
1.50
M 20
0.0270
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-20,5-44-8-BT
hohe
20,5
44
8
23.0
2.50
M 20
0.0680
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-22,5-40-5-BT
niedrige
22,5
40
5
25.0
1.50
M 22
0.0310
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-22,5-50-8-BT
hohe
22,5
50
8
25.0
2.50
M 22
0.0930
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-24,5-44-5-BT
niedrige
24,5
44
5
27.0
1.50
M 24
0.0380
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-24,5-50-10-BT
hohe
24,5
50
10
27.0
3.50
M 24
0.1000
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-28-50-6-BT
niedrige
28
50
6
31.0
1.50
M 27
0.0600
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-28-60-10-BT
hohe
28
60
10
31.0
3.50
M 27
0.1610
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-31-56-6-BT
niedrige
31
56
6
34.0
1.50
M 30
0.0770
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-31-68-10-BT
hohe
31
68
10
34.0
3.50
M 30
0.2150
73182200
YES
Hochfeste Unterlegscheibe...
GN6339-37-66-7-BT
niedrige
37
66
7
40.0
2.00
M 36
0.1220
73182200
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성