카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6220 - Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning elements, Clamping pads
GN6220
GN6220 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/gn6220/gn6220_st/gn6220_st_b.prj},{NB=Abstandshalter GN6220-ST-M5-35-B},{ARTNR=GN6220-ST-M5-35-B},{PARTNUMBER=GN 6220-ST-M5-35-B},{NORMNR=GN 6220},{D=M5},{DX=5.0},{L1=35},{E=9.2},{L2=8},{LL=14.200},{P=0.800},{S=8.0},{T=10},{WEIGHT=0.0160},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L1
±0,1
[mm]
E
≈
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M2,5-8-B
M2.5
8
5.8
6
5.0
5
0.0013
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M2,5-10-B
M2.5
10
5.8
6
5.0
5
0.0016
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M2,5-12-B
M2.5
12
5.8
6
5.0
7
0.0018
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M2,5-15-B
M2.5
15
5.8
6
5.0
7
0.0023
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M2,5-20-B
M2.5
20
5.8
6
5.0
7
0.0031
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M2,5-25-B
M2.5
25
5.8
6
5.0
7
0.0039
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M2,5-30-B
M2.5
30
5.8
6
5.0
7
0.0046
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M3-8-B
M3
8
6.4
6
5.5
5
0.0015
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M3-10-B
M3
10
6.4
6
5.5
5
0.0019
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M3-12-B
M3
12
6.4
6
5.5
7
0.0022
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M3-15-B
M3
15
6.4
6
5.5
7
0.0027
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M3-20-B
M3
20
6.4
6
5.5
7
0.0037
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M3-25-B
M3
25
6.4
6
5.5
7
0.0046
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M3-30-B
M3
30
6.4
6
5.5
7
0.0057
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M3-35-B
M3
35
6.4
6
5.5
7
0.0066
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M3-40-B
M3
40
6.4
6
5.5
7
0.0077
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M3-45-B
M3
45
6.4
6
5.5
7
0.0086
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M3-50-B
M3
50
6.4
6
5.5
7
0.0097
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M4-10-B
M4
10
8.0
8
7.0
6
0.0040
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M4-12-B
M4
12
8.0
8
7.0
7
0.0060
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M4-15-B
M4
15
8.0
8
7.0
9
0.0060
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M4-20-B
M4
20
8.0
8
7.0
9
0.0060
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M4-25-B
M4
25
8.0
8
7.0
9
0.0100
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M4-30-B
M4
30
8.0
8
7.0
9
0.0100
73181900
YES
Abstandshalter GN6220-ST-...
GN6220-ST-M4-35-B
M4
35
8.0
8
7.0
9
0.0140
73181900
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성