카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 612.10 - Cam action indexing plungers with flange for surface mounting
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Cam action indexing plungers
GN612.10
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastriegel/gn612_10/gn612_10_asmtab.prj},{NB=Rastriegel GN612.10-8-18-20-SW (deactivated)},{ARTNR=GN612.10-8-18-20-SW},{PARTNUMBER=GN 612.10-8-18-20-SW},{NORMNR=GN 612.10},{D1=8},{L2=18},{D2=20},{POS=0},{H1=10},{H2=4.5},{K=32},{L1=57},{L3=12},{L4=37},{L5=45},{S=20},{FEDERDRUCK1=21},{FEDERDRUCK2=58},{VERS=3},{WEIGHT=0.1200},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{PPATH=gn612_10_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Plunger -0.5/ Bore +0.1/+0.05
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
K
[mm]
L1
~
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S
[mm]
FEDERDRUCK1
Spring load in N ~ initial
[N]
FEDERDRUCK2
Spring load in N ~ end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Rastriegel GN612.10-6-10-...
GN612.10-6-10-16-SW
6
10
16
10
4.5
28
46
10
30
40
16
12
32
0.0530
73182900
YES
Rastriegel GN612.10-6-16-...
GN612.10-6-16-16-SW
6
16
16
10
4.5
28
46
10
30
40
16
12
32
0.0670
73182900
YES
Rastriegel GN612.10-8-10-...
GN612.10-8-10-16-SW
8
10
16
10
4.5
28
46
10
30
40
16
12
32
0.0676
73182900
YES
Rastriegel GN612.10-8-16-...
GN612.10-8-16-16-SW
8
16
16
10
4.5
28
46
10
30
40
16
12
32
0.0500
73182900
YES
Rastriegel GN612.10-8-12-...
GN612.10-8-12-20-SW
8
12
20
10
4.5
32
57
12
37
45
20
21
58
0.0200
73182900
YES
Rastriegel GN612.10-8-18-...
GN612.10-8-18-20-SW
8
18
20
10
4.5
32
57
12
37
45
20
21
58
0.1200
73182900
YES
Rastriegel GN612.10-10-10...
GN612.10-10-10-16-SW
10
10
16
10
4.5
28
46
10
30
40
16
12
32
0.0695
73182900
YES
Rastriegel GN612.10-10-16...
GN612.10-10-16-16-SW
10
16
16
10
4.5
28
46
10
30
40
16
12
32
0.0740
73182900
YES
Rastriegel GN612.10-10-12...
GN612.10-10-12-20-SW
10
12
20
10
4.5
32
57
12
37
45
20
21
58
0.1255
73182900
YES
Rastriegel GN612.10-10-18...
GN612.10-10-18-20-SW
10
18
20
10
4.5
32
57
12
37
45
20
21
58
0.1300
73182900
YES
Rastriegel GN612.10-12-12...
GN612.10-12-12-20-SW
12
12
20
10
4.5
32
57
12
37
45
20
21
58
0.1300
73182900
YES
Rastriegel GN612.10-12-18...
GN612.10-12-18-20-SW
12
18
20
10
4.5
32
57
12
37
45
20
21
58
0.1350
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성