카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 815 NI - Stainless Steel-Spring plungers with head
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN815
GN815 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn815/gn815_ni/gn815_n.prj},{NB=Edelstahl-Druckstueck GN815-M6-NI (deactivated)},{ARTNR=GN815-M6-NI},{PARTNUMBER=GN 815-M6-NI},{NORMNR=GN 815},{D1=M6},{POS=unbetaetigt},{AUSWAHL=AUSGERASTET,EINGERASTET},{NDM=6},{KDM=4.473},{D2=3.5},{D3=10},{L1=9.0},{L11=7.259},{L2=5.0},{L3=0.0},{W=1.0},{ANF=11},{END=18},{X=1.6},{Y=1.2},{D4=4.400},{L4=3.5},{RR=0.6},{WEIGHT=0.0050},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{CH=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
Compression
[mm]
ANF
Spring load initial
[N]
END
Spring load end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Druckstueck GN8...
GN815-M4-NI
M4
2.5
6
6.5
3.0
5.0
0.8
8
14
0.0020
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN8...
GN815-M5-NI
M5
3.0
8
8.5
4.0
6.7
0.9
8
14
0.0050
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN8...
GN815-M6-NI
M6
3.5
10
9.0
5.0
0.0
1.0
11
18
0.0050
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN8...
GN815-M8-NI
M8
4.5
13
11.0
5.5
0.0
1.5
18
31
0.0075
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN8...
GN815-M10-NI
M10
6.0
16
14.0
6.0
0.0
2.0
24
45
0.0150
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN8...
GN815-M12-NI
M12
8.0
18
15.0
7.0
0.0
2.5
26
49
0.0200
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성