카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 615.3 KN - Spring plungers, Type KN Stainless Steel, standard spring load
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN615.3
GN615.3 Spring plungers
GN615.3 KN
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn615_3/gn615_3/gn615_3_kn/gn615_3_kn.prj},{NB=Edelstahl-Druckstueck mit Gewindesicherung GN615.3-M8-KN (deactivated)},{ARTNR=GN615.3-M8-KN},{PARTNUMBER=GN 615.3-M8-KN},{NORMNR=GN 615.3},{POS=unbetaetigt},{POSX=ausgerastet,eingerastet},{FORM=KN},{D1=M8},{D2=4.5},{L=18},{W=1.5},{SW=4.0},{FEDERDRUCK1=18/31},{FEDERDRUCK2=36/62},{D1G=8.000},{D1K=6.466},{WEIGHT=0.0039},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
±0.1
[mm]
W
Spring compression
[mm]
SW
[mm]
FEDERDRUCK1
Spring load ~ (standard) initial / end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M3-KN
M3
1.5
8
0.4
1.5
3/4.5
0.0003
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M4-KN
M4
2.5
12
0.8
2.0
8.5/14
0.0007
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M5-KN
M5
3.0
14
0.9
2.5
8/14
0.0008
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M6-KN
M6
3.5
15
1.0
3.0
11/18
0.0018
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M8-KN
M8
4.5
18
1.5
4.0
18/31
0.0039
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M10-KN
M10
6.0
23
2.0
5.0
24/45
0.0080
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M12-KN
M12
8.0
26
2.5
6.0
26/49
0.0130
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M16-KN
M16
10.0
33
3.5
8.0
41/86
0.0320
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M20-KN
M20
12.0
43
4.5
10.0
66/111
0.0650
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M24-KN
M24
15.0
48
5.5
12.0
81/151
0.1030
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성