카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 611 LS - Spring plungers, Type LS high spring load
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN611
GN611 LS
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn611/gn611_ls/gn611_ls_asmtab.prj},{NB=Federndes Druckstueck GN611-M16-20-LS (deactivated)},{ARTNR=GN611-M16-20-LS},{PARTNUMBER=GN 611-M16-20-LS},{NORMNR=GN 611},{POS=0},{POSX=ausgerastet,eingerastet},{FORM=LS},{D1=M16},{NDM=16.000},{KDM=13.546},{W=20},{D2=8.0},{D3=13.4},{L1=83},{L2=35},{SW=6},{FEDERDRUCKA=18},{FEDERDRUCKE=72},{ARTIKELNUMMER=GN 611.5-M 16},{PPATH=gn611_ls_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0600},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
FORM
Type
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
W
Spring compression
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
Internalhexagon
[mm]
FEDERDRUCKA
~ (standard) initial
[N]
FEDERDRUCKE
~ (standard) end
[N]
ARTIKELNUMMER
Code-No. Screw driver
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M10-8-LS
LS
M10
8
4.0
7.8
35
25
3
12
22
GN 611.5-M 10
0.0128
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M12-10-LS
LS
M12
10
5.5
9.5
43
35
4
7
46
GN 611.5-M 12
0.0230
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-10-LS
LS
M16
10
8.0
13.4
48
35
6
10
43
GN 611.5-M 16
0.0420
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-15-LS
LS
M16
15
8.0
13.4
58
35
6
10
57
GN 611.5-M 16
0.0500
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-20-LS
LS
M16
20
8.0
13.4
83
35
6
18
72
GN 611.5-M 16
0.0600
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-25-LS
LS
M16
25
8.0
13.4
98
35
6
20
70
GN 611.5-M 16
0.0780
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-30-LS
LS
M16
30
8.0
13.4
98
35
6
20
80
GN 611.5-M 16
0.0830
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-40-LS
LS
M16
40
8.0
13.4
148
35
6
21
113
GN 611.5-M 16
0.1230
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-50-LS
LS
M16
50
8.0
13.4
148
35
6
13
75
GN 611.5-M 16
0.1200
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M24-15-LS
LS
M24
15
10.0
19.6
60
45
8
40
192
GN 611.5-M 24
0.1150
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성