카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 843.1 - Plunger clamps for push-pull clamping, type AS
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 843.1
GN 843.1 AS
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn843_1/gn843_1_as/gn843_1_asmtab.prj},{NB=Schubstangen-Spanner GN843.1-80-AS (closed)},{ARTNR=GN843.1-80-AS},{PARTNUMBER=GN 843.1-80-AS},{MODELLO=80/AS},{ESECUZIONE=-},{BRACKET=1},{AX=71},{BX=120},{DX=38},{EX=24},{IX=24},{LX=10},{MX=M6},{NX=12},{OX=15,5},{PX=10},{TX=M16X1,5},{UX=19},{ZX=8},{X=21},{FHX=300},{GR=135},{MODBRACKET=30080},{ESECBRACKET=-},{CX=24},{FX=8},{GX=20},{HX=-},{QX=5,5},{RX=22},{SX=4},{VX=35},{VER=1.000},{TRANSLX= 0, 'gespannt', 21, 'gelöst'},{PPATH=gn843_1_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 843.1},{GROESSE=80},{POS=0},{FH=3000},{A=24},{B1=35},{B2=29},{D1=10},{D2=M6},{D3=M16x1.5},{D4=5.5},{H1=70.5},{H3=19},{L1=71},{L2=65},{L3=34},{L4=22},{T=12},{W=21},{WEIGHT=0.1300},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
H1
~
[mm]
H3
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~
[mm]
L4
~
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schubstangen-Spanner GN84...
GN843.1-80-AS
80
3000
29
10
M6
M16x1.5
70.5
19
71
65
34
22
12
21
0.1300
82057000
YES
Schubstangen-Spanner GN84...
GN843.1-165-AS
165
5400
35
12
M8
M20x1.5
110.0
22
112
104
54
39
15
38
0.3000
82057000
YES
Schubstangen-Spanner GN84...
GN843.1-340-AS
340
7000
47.6
16
M10
M24x2
146.0
30
173
162
85
68
18
66
0.8150
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성