카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 927.3 - Stainless Steel-Clamping levers with eccentrical cam with threaded stud, Type A, Plastic contact plate with setting nut
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Clamping levers with eccentrical cam
GN 927.3
GN 927.3 S
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/exzenterspanner/gn927_3/gn927_3_s/gn927_3_s_a_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Exzenterspanner mit Schraube GN927.3-82-M6-20-A (clamped)},{ARTNR=GN927.3-82-M6-20-A},{PARTNUMBER=GN 927.3-82-M6-20-A},{NORMNR=GN 927.3},{L1=82},{D1=M6},{D2=M6},{ZS=1},{L2=20},{L2X=20,25,30,35,40,50,60},{B=20},{D3=20},{D4=25},{D5=22.5},{H=1.00},{L3MIN=19.5},{L3=19.5},{L3MAX=22.5},{L4=3.0},{L5=3.7},{L6=19.5},{T=12},{PPATH=gn927_3_s_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1310},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
Thread
[mm]
L2
in clamping position
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
Stroke at 90° lever movement
[mm]
L3
in clamping position
[mm]
L4
Adjustable range
[mm]
L5
in clamping position
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-44-M4-12-A
44
M4
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0273
84879090
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-44-M4-16-A
44
M4
16
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0287
84879090
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-44-M4-20-A
44
M4
20
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0292
84879090
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-44-M4-25-A
44
M4
25
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0295
84879090
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-44-M4-30-A
44
M4
30
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0299
84879090
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-44-M5-12-A
44
M5
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0294
84879090
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-44-M5-16-A
44
M5
16
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0294
84879090
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-44-M5-20-A
44
M5
20
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0300
84879090
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-44-M5-25-A
44
M5
25
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0305
84879090
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-44-M5-30-A
44
M5
30
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0312
84879090
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-44-M5-35-A
44
M5
35
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0318
84879090
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-44-M5-40-A
44
M5
40
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0323
84879090
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M5-16-A
63
M5
16
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0455
84879059
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M5-20-A
63
M5
20
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0662
84879059
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M5-25-A
63
M5
25
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0676
84879059
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M5-30-A
63
M5
30
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0688
84879059
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M5-35-A
63
M5
35
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0687
84879059
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M5-40-A
63
M5
40
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0699
84879059
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M5-50-A
63
M5
50
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0710
84879059
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M6-16-A
63
M6
16
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0670
84879059
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M6-20-A
63
M6
20
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0669
84879059
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M6-25-A
63
M6
25
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0688
84879059
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M6-30-A
63
M6
30
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0500
84879059
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M6-35-A
63
M6
35
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0704
84879059
YES
Edelstahl-Exzenterspanner...
GN927.3-63-M6-40-A
63
M6
40
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0724
84879059
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성