카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 9192 - Down-thrust clamps, Type K, with adjustable hand lever with increased clamping force
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Down-Thrust Clamps
GN 9192
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/aufsitzspanner/gn9192/gn9192_k_asmtab.prj},{NB=Aufsitzspanner GN9192-40-20-K (0-0)},{ARTNR=GN9192-40-20-K},{PARTNUMBER=GN 9192-40-20-K},{NORMNR=GN 9192},{D1=40},{W=0},{WX=20},{ROT=0},{FH=10},{B1=40},{B2=17},{D2=M12},{D2X=12},{D3=M12},{D3X=12},{H1MIN=50},{H1MAX=70},{H2=15},{H3=105.0},{L1=75.0},{L2=55},{L3=43},{L4=35},{L5=108},{SW=36},{MAT=Stahl},{WEIGHT=1.2580},{CTN=84662098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn9192_k_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
FH
Holding capacity
[kN]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
H1MIN
min.
[mm]
H1MAX
max.
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Aufsitzspanner GN9192-25-...
GN9192-25-5-K
25
5
26
10
M8
M8
30
35
10
72.5
49.5
35
28
20
78
22
0.3880
84662098
YES
Aufsitzspanner GN9192-40-...
GN9192-40-20-K
40
10
40
17
M12
M12
50
70
15
105.0
75.0
55
43
35
108
36
1.2580
84662098
YES
Aufsitzspanner GN9192-40-...
GN9192-40-30-K
40
10
40
17
M12
M12
68
98
15
105.0
75.0
55
43
35
108
36
1.3840
84662098
YES
Aufsitzspanner GN9192-40-...
GN9192-40-40-K
40
10
40
17
M12
M12
95
135
22
105.0
75.0
55
43
35
108
36
1.7400
84662098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성