카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 5339 - Triangular knobs with threaded bolt
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Three-lobe knobs
GN 5339
GN 5339 GS
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/dreisterngriffe/gn5339/gn5339_gs/gn5339_gs.prj},{NB=Dreikantgriff GN 5339-40-M8-50-SW},{ARTNR=GN5339-40-M8-50-SW},{PARTNUMBER=GN 5339-40-M8-50-SW},{NORMNR=GN 5339},{D1=40},{LX=16,30,50},{FARBEVIS=schwarz},{AUSWAHL=schwarz(SW)},{D2=M8},{D2X=8},{L=50},{D3=16},{H1=30},{H2=17},{R1=60.000},{R2=26.000},{WEIGHT=0.030},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Triangular knob GN 5339-3...
GN5339-32-M5-10-SW
32
M5
10
14
26
16
0.009
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-3...
GN5339-32-M5-20-SW
32
M5
20
14
26
16
0.010
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-3...
GN5339-32-M5-40-SW
32
M5
40
14
26
16
0.013
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-3...
GN5339-32-M6-10-SW
32
M6
10
14
26
16
0.010
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-3...
GN5339-32-M6-20-SW
32
M6
20
14
26
16
0.013
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-3...
GN5339-32-M6-40-SW
32
M6
40
14
26
16
0.015
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-4...
GN5339-40-M6-10-SW
40
M6
10
16
30
17
0.014
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-4...
GN5339-40-M6-20-SW
40
M6
20
16
30
17
0.015
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-4...
GN5339-40-M6-40-SW
40
M6
40
16
30
17
0.019
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-4...
GN5339-40-M8-16-SW
40
M8
16
16
30
17
0.019
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-4...
GN5339-40-M8-30-SW
40
M8
30
16
30
17
0.025
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-4...
GN5339-40-M8-50-SW
40
M8
50
16
30
17
0.030
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-5...
GN5339-50-M8-16-SW
50
M8
16
19
35
19
0.028
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-5...
GN5339-50-M8-30-SW
50
M8
30
19
35
19
0.032
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-5...
GN5339-50-M8-50-SW
50
M8
50
19
35
19
0.037
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-5...
GN5339-50-M10-20-SW
50
M10
20
19
35
19
0.035
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-5...
GN5339-50-M10-30-SW
50
M10
30
19
35
19
0.040
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-5...
GN5339-50-M10-50-SW
50
M10
50
19
35
19
0.050
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-6...
GN5339-60-M10-20-SW
60
M10
20
22
41
22
0.046
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-6...
GN5339-60-M10-30-SW
60
M10
30
22
41
22
0.048
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-6...
GN5339-60-M10-50-SW
60
M10
50
22
41
22
0.060
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-6...
GN5339-60-M12-20-SW
60
M12
20
22
41
22
0.057
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-6...
GN5339-60-M12-30-SW
60
M12
30
22
41
22
0.065
39263000
YES
Triangular knob GN 5339-6...
GN5339-60-M12-50-SW
60
M12
50
22
41
22
0.080
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성