카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 711 - Rulers, Type S Figures vertically arranged
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Rulers
GN 711
GN 711 S
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/massstaebe/gn711/gn711_s/gn_711_s.prj},{NB=Massstab GN711-NI-300-S-M},{ARTNR=GN711-NI-300-S-M},{PARTNUMBER=GN 711-NI-300-S-M},{NORMNR=GN 711},{L=300},{ZIFF=mittig ausgerichtet},{W='L','links ausgerichtet','M','mittig ausgerichtet','R','rechts ausgerichtet'},{S='U','von unten','M','mittig ausgerichtet','O','von oben'},{N=30.000},{FORM=S},{MAT=Edelstahl (NI)},{WEIGHT=0.0134},{CTN=90178010},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L
Ruler length
[mm]
ZIFF
Figure sequence
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Massstab GN711-NI-50-S-U
GN711-NI-50-S-U
50
von unten
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Massstab GN711-KUS-50-S-U
GN711-KUS-50-S-U
50
von unten
Plastic (KUS)
0.0006
39199080
YES
Massstab GN711-KUT-50-S-U
GN711-KUT-50-S-U
50
von unten
Plastic (KUT)
0.0006
39199080
YES
Massstab GN711-NI-50-S-M
GN711-NI-50-S-M
50
mittig ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Massstab GN711-KUS-50-S-M
GN711-KUS-50-S-M
50
mittig ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0005
39199080
YES
Massstab GN711-KUT-50-S-M
GN711-KUT-50-S-M
50
mittig ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0006
39199080
YES
Massstab GN711-NI-50-S-O
GN711-NI-50-S-O
50
von oben
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Massstab GN711-KUS-50-S-O
GN711-KUS-50-S-O
50
von oben
Plastic (KUS)
0.0006
39199080
YES
Massstab GN711-KUT-50-S-O
GN711-KUT-50-S-O
50
von oben
Plastic (KUT)
0.0006
39199080
YES
Massstab GN711-NI-100-S-U
GN711-NI-100-S-U
100
von unten
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Massstab GN711-KUS-100-S-...
GN711-KUS-100-S-U
100
von unten
Plastic (KUS)
0.0010
39199080
YES
Massstab GN711-KUT-100-S-...
GN711-KUT-100-S-U
100
von unten
Plastic (KUT)
0.0010
39199080
YES
Massstab GN711-NI-100-S-M
GN711-NI-100-S-M
100
mittig ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0050
90178010
YES
Massstab GN711-KUS-100-S-...
GN711-KUS-100-S-M
100
mittig ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0010
39199080
YES
Massstab GN711-KUT-100-S-...
GN711-KUT-100-S-M
100
mittig ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0010
39199080
YES
Massstab GN711-NI-100-S-O
GN711-NI-100-S-O
100
von oben
Stainless Steel (NI)
0.0050
90178010
YES
Massstab GN711-KUS-100-S-...
GN711-KUS-100-S-O
100
von oben
Plastic (KUS)
0.0010
39199080
YES
Massstab GN711-KUT-100-S-...
GN711-KUT-100-S-O
100
von oben
Plastic (KUT)
0.0010
39199080
YES
Massstab GN711-NI-150-S-U
GN711-NI-150-S-U
150
von unten
Stainless Steel (NI)
0.0700
90178010
YES
Massstab GN711-KUS-150-S-...
GN711-KUS-150-S-U
150
von unten
Plastic (KUS)
0.0048
39199080
YES
Massstab GN711-KUT-150-S-...
GN711-KUT-150-S-U
150
von unten
Plastic (KUT)
0.0015
39199080
YES
Massstab GN711-NI-150-S-M
GN711-NI-150-S-M
150
mittig ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0070
90178010
YES
Massstab GN711-KUS-150-S-...
GN711-KUS-150-S-M
150
mittig ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0150
39199080
YES
Massstab GN711-KUT-150-S-...
GN711-KUT-150-S-M
150
mittig ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0150
39199080
YES
Massstab GN711-NI-150-S-O
GN711-NI-150-S-O
150
von oben
Stainless Steel (NI)
0.0070
90178010
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성