카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 526 - Knurled knobs
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Control knobs
GN 526
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/drehknoepfe/gn526/gn526.prj},{NB=Drehknopf GN526-52-B10},{ARTNR=GN526-52-B10},{PARTNUMBER=GN 526-52-B10},{NORMNR=GN 526},{D1=52},{D=2.700},{D2=B10},{D2X=10.000},{D3=22},{D4=37},{D5=39},{D6=4},{D7=4.2},{D7X=4.200},{L1=39},{L2=9},{L3=22},{L4=13},{L5=14},{R=15},{RX=15.000},{RY=18.100},{WEIGHT=0.0900},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore (B)
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Drehknopf GN526-32-B6
GN526-32-B6
32
B6
15
19
21
3
-
26
5
16
8
9
-
0.0290
84879090
YES
Drehknopf GN526-37-B6
GN526-37-B6
37
B6
15
25
27
3
-
29
6
16
10
10
-
0.0340
84879090
YES
Drehknopf GN526-42-B8
GN526-42-B8
42
B8
18
29
31
4
-
32
7
17
11
11
-
0.0480
84879090
YES
Drehknopf GN526-48-B8
GN526-48-B8
48
B8
22
32
34
4
3.2
35
8
22
10
14
14
0.0860
84879090
YES
Drehknopf GN526-52-B10
GN526-52-B10
52
B10
22
37
39
4
4.2
39
9
22
13
14
15
0.0900
84879090
YES
Drehknopf GN526-52-B12
GN526-52-B12
52
B12
22
37
39
4
4.2
39
9
22
13
14
15
0.0850
84879090
YES
Drehknopf GN526-58-B12
GN526-58-B12
58
B12
26
42
44
5
5.2
41
10
27
11
16
17
0.1300
84879090
YES
Drehknopf GN526-63-B12
GN526-63-B12
63
B12
26
48
50
5
6.2
44
11
30
10
16
19
0.1500
84879090
YES
Drehknopf GN526-63-B14
GN526-63-B14
63
B14
26
48
50
5
6.2
44
11
30
10
16
19
0.1450
84879090
YES
Drehknopf GN526-80-B16
GN526-80-B16
80
B16
26
59
62
5
6.2
48
12
30
13
17
24
0.1750
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성