카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 228 - Handwheels, Bore code B, without keyway, Type A, without handle
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Sheet metal handwheels
GN 228
GN 228 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/blechhandraeder/gn228/gn228_st/gn228_st_a_b.prj},{NB=Handrad GN228-ST-200-B14-A-SW},{ARTNR=GN228-ST-200-B14-A-SW},{PARTNUMBER=GN 228-ST-200-B14-A-SW},{NORMNR=GN 228},{D1=200},{D2=B14},{D2Y=14},{B=22},{D3=40},{L1=24},{L2=46},{ANZAHL=4},{STAERKE=2.5},{WEIGHT=0.7700},{CTN=84819000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9 Bore
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
≈
[mm]
ANZAHL
No. of spokes
ⁿ/ₐ
STAERKE
Thickness of sheet metal
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handrad GN228-ST-125-B11-...
GN228-ST-125-B11-A-SW
125
B11
18
30
18
29
3
1.5
0.2860
84819000
YES
Handrad GN228-ST-160-B12-...
GN228-ST-160-B12-A-SW
160
B12
22
30
20
37
4
1.5
0.4170
84819000
YES
Handrad GN228-ST-200-B14-...
GN228-ST-200-B14-A-SW
200
B14
22
40
24
46
4
2.5
0.7700
84819000
YES
Handrad GN228-ST-250-B17-...
GN228-ST-250-B17-A-SW
250
B17
30
45
28
52
5
2.5
1.4800
84819000
YES
Handrad GN228-ST-315-B19-...
GN228-ST-315-B19-A-SW
315
B19
35
55
33
64
5
2.5
2.3350
84819000
YES
Handrad GN228-ST-400-B24-...
GN228-ST-400-B24-A-SW
400
B24
40
65
38
82
5
3.0
4.0720
84819000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성