카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 669 - System handles, Type A, Mounting from the back (threaded blind bore)
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Tubular handles
GN 669
GN 669 A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/rohrgriffe/gn669/gn669_a/gn669_a.prj},{NB=Systemgriff GN669-28-300-A-EL},{ARTNR=GN669-28-300-A-EL},{PARTNUMBER=GN 669-28-300-A-EL},{NORMNR=GN 669},{OFLVIS=eloxiert (EL)},{AUSWAHL=SW,EL},{D1=28},{L1=300},{B1=32},{B2=20},{D2=M8},{H=60},{L2X=320},{L3=280},{T=15},{L4=20},{NR=1},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{WEIGHT=0.2200},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
OFLVIS
Surface
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
±0,5
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H
≈
[mm]
L3
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Systemgriff GN669-28-200-...
GN669-28-200-A-SW
black (SW)
28
200
32
20
M8
60
180
15
0.1950
83024900
YES
Systemgriff GN669-28-200-...
GN669-28-200-A-EL
anodized (EL)
28
200
32
20
M8
60
180
15
0.1800
83024900
YES
Systemgriff GN669-28-250-...
GN669-28-250-A-SW
black (SW)
28
250
32
20
M8
60
230
15
0.2100
83024900
YES
Systemgriff GN669-28-250-...
GN669-28-250-A-EL
anodized (EL)
28
250
32
20
M8
60
230
15
0.2080
83024900
YES
Systemgriff GN669-28-300-...
GN669-28-300-A-SW
black (SW)
28
300
32
20
M8
60
280
15
0.2330
83024900
YES
Systemgriff GN669-28-300-...
GN669-28-300-A-EL
anodized (EL)
28
300
32
20
M8
60
280
15
0.2200
83024900
YES
Systemgriff GN669-28-400-...
GN669-28-400-A-SW
black (SW)
28
400
32
20
M8
60
380
15
0.2700
83024900
YES
Systemgriff GN669-28-400-...
GN669-28-400-A-EL
anodized (EL)
28
400
32
20
M8
60
380
15
0.2600
83024900
YES
Systemgriff GN669-28-500-...
GN669-28-500-A-SW
black (SW)
28
500
32
20
M8
60
480
15
0.3100
83024900
YES
Systemgriff GN669-28-500-...
GN669-28-500-A-EL
anodized (EL)
28
500
32
20
M8
60
480
15
0.2900
83024900
YES
Systemgriff GN669-28-600-...
GN669-28-600-A-SW
black (SW)
28
600
32
20
M8
60
580
15
0.3400
83024900
YES
Systemgriff GN669-28-600-...
GN669-28-600-A-EL
anodized (EL)
28
600
32
20
M8
60
580
15
0.2950
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성