카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 676 - Knurled knobs detectable, FDA compliant plastic
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Knobs
GN 676
GN 676 MB
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_1/knoepfe/gn676/gn676_mb/gn676_mb_det.prj},{NB=Raendelknopf GN676-21-M5-VDB},{ARTNR=GN676-21-M5-VDB},{PARTNUMBER=GN 676-21-M5-VDB},{NORMNR=GN 676},{D1=21},{D2=M5},{D2Y=5},{FARBEVIS=VDB - visuell detektierbar},{D3=12.5},{H1=18.0},{H2=10.5},{T=10},{T2=10.000},{XX=8.100},{TT=1.690},{TXX=10.000},{HH=2.500},{WEIGHT=0.0070},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
FARBEVIS
Color
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Raendelknopf GN676-21-M5-...
GN676-21-M5-MDB
21
M5
MDB - metal detectable
12.5
18.0
10.5
10
0.0070
84879090
YES
Raendelknopf GN676-21-M5-...
GN676-21-M5-VDB
21
M5
VDB - visually detectable
12.5
18.0
10.5
10
0.0070
84879090
YES
Raendelknopf GN676-31-M8-...
GN676-31-M8-MDB
31
M8
MDB - metal detectable
18.5
27.0
17.0
15
0.0200
84879090
YES
Raendelknopf GN676-31-M8-...
GN676-31-M8-VDB
31
M8
VDB - visually detectable
18.5
27.0
17.0
15
0.0200
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성