카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 598 - Revolving handles
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Revolving handles
GN 598
GN 598 KU
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_1/drehbare_griffe/gn598/gn598_ku/gn598_ku.prj},{NB=Drehbarer Zylindergriff GN598-KU-22-M8},{ARTNR=GN598-KU-22-M8},{PARTNUMBER=GN 598-KU-22-M8},{NORMNR=GN 598},{WS=Duroplast(KU)},{D1=22},{D2=M8},{D2X=8.000},{D3=10},{D4=18},{L1=56},{L2=13},{L3=2.5},{WEIGHT=0.0400},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Drehbarer Zylindergriff G...
GN598-KU-18-M6
18
M6
10
15
40
12
2.5
0.0290
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN598-KU-21-M6
21
M6
10
17
50
13
2.5
0.0430
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN598-KU-21-M8
21
M8
10
17
50
13
2.5
0.0440
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN598-KU-22-M6
22
M6
10
18
56
13
2.5
0.0470
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN598-KU-22-M8
22
M8
10
18
56
13
2.5
0.0400
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN598-KU-23-M8
23
M8
13
19
65
14
2.5
0.0750
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN598-KU-23-M10
23
M10
13
19
65
14
2.5
0.0810
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN598-KU-26-M8
26
M8
13
21
80
16
2.5
0.1000
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN598-KU-26-M10
26
M10
13
21
80
16
2.5
0.0900
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN598-KU-28-M10
28
M10
13
22
90
16
2.5
0.1240
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN598-KU-31-M12
31
M12
14
25
102
20
2.5
0.1740
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성