카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72120 - Collier polypropylène double superposé avec plaque inférieure à souder et plaque supérieure de renfort - Inox 304L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Colliers de fixation
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/06_colliers_de_fixation/72120.prj},{NB=bene_inox_372120-22_0.6},{REF=372120-22},{MAT= Inox 304 L},{D=22},{L1=72},{L2=50},{L3=33},{L4=0.6},{LARGEUR=30},{POIDS=0.103},{PR=7.500},{PA=6.300},{R=6.000},{A=15.000},{B=8.500},{C=17.700},{D1=0.300},{F=3.000},{G=12.000},{H1=5.000},{DA=12.000},{L33=30.000},{L44=75.000},{I=12},{PPATH=72120/72120_sbl.prj},{EX1=0.000},{EX=0.600},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Ø tube
[mm]
L1
[mm]
L2
Largeur
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
LARGEUR
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 372120-15
372120-15
Inox 304 L
15
66
42
26
0.6
30
0.090
Béné Inox 372120-18
372120-18
Inox 304 L
18
66
42
26
0.6
30
0.090
Béné Inox 372120-22
372120-22
Inox 304 L
22
72
50
33
0.6
30
0.103
Béné Inox 372120-28
372120-28
Inox 304 L
28
84
59
40
0.6
30
0.128
Béné Inox 372120-35
372120-35
Inox 304 L
35
116
71
52
0.6
30
0.174
Béné Inox 372120-42
372120-42
Inox 304 L
42
116
71
52
0.6
30
0.174
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성