카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62314 - Butterfly valve plain end / female end - EPDM gasket - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
03 - Vannes papillon DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/03_vannes_papillon_din/62314.prj},{NB=bene_inox_662314-40_0},{REF=662314-40},{ANGLE=0},{MAT=Inox 316L},{DN=40},{D1=41},{D2=92},{D3=78},{F=65 x 1/6\"},{L=70},{POIDS=1.25},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{VERS1=2.000},{VERS2=21.000},{DX=6.000},{PPATH=62314/62314_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 662314-25
662314-25
Inox 316L
25
29
79
63
52 x 1/6"
66
0.96
Béné Inox 662314-32
662314-32
Inox 316L
32
35
92
70
58 x 1/6"
69
1.19
Béné Inox 662314-40
662314-40
Inox 316L
40
41
92
78
65 x 1/6"
70
1.25
Béné Inox 662314-50
662314-50
Inox 316L
50
53
105
92
78 x 1/6"
72
1.61
Béné Inox 662314-65
662314-65
Inox 316L
65
70
125
112
95 x 1/6"
76
2.33
Béné Inox 662314-80
662314-80
Inox 316L
80
85
139
127
110 x 1/4"
97
3.88
Béné Inox 662314-100
662314-100
Inox 316L
100
104
162
148
130 x 1/4"
108
5.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성