카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61228 - Eccentric reducer with short straight ends - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/02_accessoires_de_tuyauterie_sms/61228.prj},{NB=bene_inox_261228-10451},{REF=261228-10451},{MAT=Inox 304},{DN=104/51},{DNP=4\" - 2\"},{D1=104.0},{D2=51.0},{E=2.00},{L=117},{POIDS=0.50},{P1=0.000},{P2=0.000},{P=21.000},{DMM=104-51},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
DMM
[mm]
Béné Inox 261228-3825
261228-3825
Inox 304
38/25
1"1/2 -1"
38.0
25.0
1.20
46
0.03
38-25
Béné Inox 261228-5138
261228-5138
Inox 304
51/38
2" - 1"1/2
51.0
38.0
1.20
47
0.05
51-38
Béné Inox 261228-5125
261228-5125
Inox 304
51/25
2" - 1"
51.0
25.0
1.20
68
0.08
51-25
Béné Inox 261228-6351
261228-6351
Inox 304
63/51
2"1/2 - 2"
63.5
51.0
1.50
44
0.07
63-51
Béné Inox 261228-6338
261228-6338
Inox 304
63/38
2"1/2 - 1"1/2
63.5
38.0
1.50
70
0.12
63-38
Béné Inox 261228-6325
261228-6325
Inox 304
63/25
2"1/2 - 1"
63.5
25.0
1.50
91
0.15
63-25
Béné Inox 261228-7663
261228-7663
Inox 304
76/63
3" - 2"1/2
76.1
63.5
1.60
47
0.09
76-63
Béné Inox 261228-7651
261228-7651
Inox 304
76/51
3" - 2"
76.1
51.0
1.60
68
0.17
76-51
Béné Inox 261228-7638
261228-7638
Inox 304
76/38
3" - 1"1/2
76.1
38.0
1.60
90
0.25
76-38
Béné Inox 261228-7625
261228-7625
Inox 304
76/25
3" - 1"
76.1
25.0
1.60
92
0.32
76-25
Béné Inox 261228-10476
261228-10476
Inox 304
104/76
4" - 3"
104.0
76.1
2.00
73
0.35
104-76
Béné Inox 261228-10463
261228-10463
Inox 304
104/63
4" - 2"1/2
104.0
63.5
2.00
93
0.40
104-63
Béné Inox 261228-10451
261228-10451
Inox 304
104/51
4" - 2"
104.0
51.0
2.00
117
0.50
104-51
Béné Inox 661228-3825
661228-3825
Inox 316L
38/25
1"1/2 -1"
38.0
25.0
1.20
46
0.03
38-25
Béné Inox 661228-5138
661228-5138
Inox 316L
51/38
2" - 1"1/2
51.0
38.0
1.20
47
0.05
51-38
Béné Inox 661228-5125
661228-5125
Inox 316L
51/25
2" - 1"
51.0
25.0
1.20
68
0.08
51-25
Béné Inox 661228-6351
661228-6351
Inox 316L
63/51
2"1/2 - 2"
63.5
51.0
1.50
44
0.07
63-51
Béné Inox 661228-6338
661228-6338
Inox 316L
63/38
2"1/2 - 1"1/2
63.5
38.0
1.50
70
0.12
63-38
Béné Inox 661228-6325
661228-6325
Inox 316L
63/25
2"1/2 - 1"
63.5
25.0
1.50
91
0.15
63-25
Béné Inox 661228-7663
661228-7663
Inox 316L
76/63
3" - 2"1/2
76.1
63.5
1.60
47
0.09
76-63
Béné Inox 661228-7651
661228-7651
Inox 316L
76/51
3" - 2"
76.1
51.0
1.60
68
0.17
76-51
Béné Inox 661228-7638
661228-7638
Inox 316L
76/38
3" - 1"1/2
76.1
38.0
1.60
90
0.25
76-38
Béné Inox 661228-7625
661228-7625
Inox 316L
76/25
3" - 1"
76.1
25.0
1.60
92
0.32
76-25
Béné Inox 661228-10476
661228-10476
Inox 316L
104/76
4" - 3"
104.0
76.1
2.00
73
0.35
104-76
Béné Inox 661228-10463
661228-10463
Inox 316L
104/63
4" - 2"1/2
104.0
63.5
2.00
93
0.40
104-63
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성