카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5920 - ANSI Sch 80S SR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
01 - Coudes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/01_coudes/5920.prj},{NB=bene_inox_359202-150},{REF=359202-150},{MAT=Inox 304 L},{DN=150},{DNP=6\"},{D=168.3},{E=10.97},{R=152.4},{POIDS=11.25},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
[pouces]
D
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
R
Rayon
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359202-25
359202-25
Inox 304 L
25
1"
33.4
4.55
25.4
0.15
Béné Inox 359202-32
359202-32
Inox 304 L
32
1"1/4
42.2
4.85
31.8
0.25
Béné Inox 359202-40
359202-40
Inox 304 L
40
1"1/2
48.3
5.08
38.1
0.39
Béné Inox 359202-50
359202-50
Inox 304 L
50
2"
60.3
5.54
50.8
0.72
Béné Inox 359202-65
359202-65
Inox 304 L
65
2"1/2
73.0
7.01
63.5
1.26
Béné Inox 359202-80
359202-80
Inox 304 L
80
3"
88.9
7.62
76.2
1.95
Béné Inox 359202-100
359202-100
Inox 304 L
100
4"
114.3
8.56
101.6
3.90
Béné Inox 359202-125
359202-125
Inox 304 L
125
5"
141.3
9.53
127.0
7.20
Béné Inox 359202-150
359202-150
Inox 304 L
150
6"
168.3
10.97
152.4
11.25
Béné Inox 659202-25
659202-25
Inox 316 L
25
1"
33.4
4.55
25.4
0.15
Béné Inox 659202-32
659202-32
Inox 316 L
32
1"1/4
42.2
4.85
31.8
0.25
Béné Inox 659202-40
659202-40
Inox 316 L
40
1"1/2
48.3
5.08
38.1
0.39
Béné Inox 659202-50
659202-50
Inox 316 L
50
2"
60.3
5.54
50.8
0.72
Béné Inox 659202-65
659202-65
Inox 316 L
65
2"1/2
73.0
7.01
63.5
1.26
Béné Inox 659202-80
659202-80
Inox 316 L
80
3"
88.9
7.62
76.2
1.95
Béné Inox 659202-100
659202-100
Inox 316 L
100
4"
114.3
8.56
101.6
3.90
Béné Inox 659202-125
659202-125
Inox 316 L
125
5"
141.3
9.53
127.0
7.20
Béné Inox 659202-150
659202-150
Inox 316 L
150
6"
168.3
10.97
152.4
11.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성