카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58308 - 2 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / female BSP - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58308.prj},{NB=bene_inox_458308-25_1},{REF=458308-25},{MAT=Inox 316},{FORME=Gaz},{DN=25},{V=1},{DNPOUCES=1\"},{D=25.0},{F=1\"},{L1=85},{L2=175},{L3=88},{S=41},{POIDS=1.10},{X=5},{PPATH=58308/58308_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
D
[mm]
F
Pouces
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458308-8
458308-8
Inox 316
Gaz
8
1/4"
10.5
1/4"
67
145
71
27
0.58
Béné Inox 458308-10
458308-10
Inox 316
Gaz
10
3/8"
12.5
3/8"
67
145
71
27
0.55
Béné Inox 458308-15
458308-15
Inox 316
Gaz
15
1/2"
15.0
1/2"
67
145
71
27
0.51
Béné Inox 458308-20
458308-20
Inox 316
Gaz
20
3/4"
20.0
3/4"
70
145
77
32
0.61
Béné Inox 458308-25
458308-25
Inox 316
Gaz
25
1"
25.0
1"
85
175
88
41
1.10
Béné Inox 458308-32
458308-32
Inox 316
Gaz
32
1"1/4
32.0
1"1/4
94
175
93
50
1.42
Béné Inox 458308-40
458308-40
Inox 316
Gaz
40
1"1/2
38.0
1"1/2
105
190
102
56
2.04
Béné Inox 458308-50
458308-50
Inox 316
Gaz
50
2"
50.0
2"
125
190
109
70
3.27
Béné Inox 458308-65
458308-65
Inox 316
Gaz
65
2"1/2
63.5
2"1/2
155
268
150
83
6.04
Béné Inox 458308-80
458308-80
Inox 316
Gaz
80
3"
76.0
3"
173
268
156
102
9.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성