카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5647 - Pressed ISO collar, thickness 4 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
05 - Collets ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/05_collets_iso_metriques/5647.prj},{NB=bene_inox_356472-6094},{REF=356472-6094},{MAT=Inox 1.4307},{DN=600},{DNP=24\"},{D1=609.6},{D2=685},{E=4},{L=26},{POIDS=3.63},{S=4.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356472-604
356472-604
Inox 1.4307
50
2"
60.3
102
4
12
0.22
Béné Inox 356472-764
356472-764
Inox 1.4307
65
2"1/2
76.1
122
4
12
0.29
Béné Inox 356472-884
356472-884
Inox 1.4307
80
3"
88.9
139
4
12
0.37
Béné Inox 356472-1144
356472-1144
Inox 1.4307
100
4"
114.3
158
4
16
0.43
Béné Inox 356472-1394
356472-1394
Inox 1.4307
125
5"
139.7
188
4
16
0.56
Béné Inox 356472-1684
356472-1684
Inox 1.4307
150
6"
168.3
212
4
17
0.64
Béné Inox 356472-2194
356472-2194
Inox 1.4307
200
8"
219.1
270
4
18
0.95
Béné Inox 356472-2734
356472-2734
Inox 1.4307
250
10"
273.0
323
4
18
1.12
Béné Inox 356472-3234
356472-3234
Inox 1.4307
300
12"
323.9
370
4
19
1.29
Béné Inox 356472-3554
356472-3554
Inox 1.4307
350
14"
355.6
430
4
21
2.03
Béné Inox 356472-4064
356472-4064
Inox 1.4307
400
16"
406.4
482
4
21
2.36
Béné Inox 356472-4574
356472-4574
Inox 1.4307
450
18"
457.2
532
4
25
2.79
Béné Inox 356472-5084
356472-5084
Inox 1.4307
500
20"
508.0
587
4
26
3.05
Béné Inox 356472-6094
356472-6094
Inox 1.4307
600
24"
609.6
685
4
26
3.63
Béné Inox 656472-604
656472-604
Inox 1.4404
50
2"
60.3
102
4
12
0.22
Béné Inox 656472-764
656472-764
Inox 1.4404
65
2"1/2
76.1
122
4
12
0.29
Béné Inox 656472-884
656472-884
Inox 1.4404
80
3"
88.9
139
4
12
0.37
Béné Inox 656472-1144
656472-1144
Inox 1.4404
100
4"
114.3
158
4
16
0.43
Béné Inox 656472-1394
656472-1394
Inox 1.4404
125
5"
139.7
188
4
16
0.56
Béné Inox 656472-1684
656472-1684
Inox 1.4404
150
6"
168.3
212
4
17
0.64
Béné Inox 656472-2194
656472-2194
Inox 1.4404
200
8"
219.1
270
4
18
0.95
Béné Inox 656472-2734
656472-2734
Inox 1.4404
250
10"
273.0
323
4
18
1.12
Béné Inox 656472-3234
656472-3234
Inox 1.4404
300
12"
323.9
370
4
19
1.29
Béné Inox 656472-3554
656472-3554
Inox 1.4404
350
14"
355.6
430
4
21
2.03
Béné Inox 656472-4064
656472-4064
Inox 1.4404
400
16"
406.4
482
4
21
2.36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성