카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5421 - Reducer union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
01 - Raccords à simple bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/01_raccords_a_simple_bague_serie_l/5421.prj},{NB=bene_inox_454217-1815},{REF=454217-1815},{SERIE=L},{PN=315},{D1=18},{D2=15},{L1=47.5},{L2=17.0},{S1=32},{S2=27},{S3=27},{POIDS=0.18},{L22=31.000},{L3=12.000},{L4=8.000},{L5=7.000},{L6=8.000},{L7=8.000},{L8=8.000},{L9=7.000},{L10=19.000},{L11=17.000},{L12=5.000},{D22=24.000},{D3=20.000},{D4=15.000},{D5=12.000},{D6=18.000},{D7=15.000},{PPATH=5421/5421_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
SERIE
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 454217-64
454217-64
LL
100
6
4
32.5
10.5
12
11
10
0.02
Béné Inox 454217-86
454217-86
L
315
8
6
40.0
11.0
17
14
14
0.04
Béné Inox 454217-106
454217-106
L
315
10
6
41.0
12.0
19
17
14
0.05
Béné Inox 454217-108
454217-108
L
315
10
8
41.0
12.0
19
17
17
0.06
Béné Inox 454217-128
454217-128
L
315
12
8
42.0
13.0
22
19
17
0.07
Béné Inox 454217-1210
454217-1210
L
315
12
10
43.0
14.0
22
19
19
0.08
Béné Inox 454217-1510
454217-1510
L
315
15
10
44.5
15.0
27
24
19
0.11
Béné Inox 454217-1512
454217-1512
L
315
15
12
44.5
15.0
27
24
22
0.12
Béné Inox 454217-1812
454217-1812
L
315
18
12
46.0
16.0
32
27
22
0.16
Béné Inox 454217-1815
454217-1815
L
315
18
15
47.5
17.0
32
27
27
0.18
Béné Inox 454217-1410
454217-1410
S
400
14
10
54.0
20.0
27
24
22
0.20
Béné Inox 454217-1412
454217-1412
S
400
14
12
54.0
20.0
27
24
24
0.20
Béné Inox 454217-1612
454217-1612
S
400
16
12
54.0
20.0
30
27
24
0.22
Béné Inox 454217-2016
454217-2016
S
400
20
16
62.5
23.0
36
32
30
0.30
Béné Inox 454217-2516
454217-2516
S
400
25
16
68.0
26.0
46
41
30
0.53
Béné Inox 454217-2520
454217-2520
S
400
25
20
71.0
26.0
46
41
36
0.55
Béné Inox 454217-3020
454217-3020
S
400
30
20
73.0
27.0
50
46
36
0.60
Béné Inox 454217-3025
454217-3025
S
400
30
25
77.0
27.0
50
46
46
0.62
Béné Inox 454217-3825
454217-3825
S
315
38
25
82.0
29.0
60
55
46
0.67
Béné Inox 454217-3830
454217-3830
S
315
38
30
95.0
29.0
60
55
50
0.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성