카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5115 - Unions conical seat Male / Female - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
51 - Raccords union
01 - Raccords union usinés à portée conique
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/51_raccords_union/01_raccords_union_a_portee_conique/5115.prj},{NB=bene_inox_651153-65},{REF=651153-65},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316 L},{DN=65},{D=66},{F=2\"1/2},{L=84.0},{S1=92},{S2=80},{S3=71},{POIDS=1.12},{FNDM=75.180},{FKDM=72.230},{A=17.500},{D1=85.000},{DI=66.000},{L1=26.000},{L2=30.000},{L3=15.000},{F1=2.500},{LF=25.000},{SW=12.000},{L5=13.500},{VERS=2.000},{PPATH=5115gaz_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=5115.txt},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 651153-6
651153-6
Gaz
Inox 316 L
6
5
1/8"
36.0
21
17
11
0.04
Béné Inox 651153-8
651153-8
Gaz
Inox 316 L
8
8
1/4"
39.0
21
17
11
0.04
Béné Inox 651153-10
651153-10
Gaz
Inox 316 L
10
11.7
3/8"
43.0
27
23
14
0.09
Béné Inox 651153-15
651153-15
Gaz
Inox 316 L
15
15.5
1/2"
50.5
32
27
18
0.12
Béné Inox 651153-20
651153-20
Gaz
Inox 316 L
20
18
3/4"
54.5
38
36
24
0.21
Béné Inox 651153-25
651153-25
Gaz
Inox 316 L
25
23
1"
64.0
46
43
30
0.34
Béné Inox 651153-32
651153-32
Gaz
Inox 316 L
32
33
1"1/4
67.0
57
52
38
0.48
Béné Inox 651153-40
651153-40
Gaz
Inox 316 L
40
39
1"1/2
69.5
63
60
45
0.65
Béné Inox 651153-50
651153-50
Gaz
Inox 316 L
50
50
2"
79.5
75
70
54
1.00
Béné Inox 651153-65
651153-65
Gaz
Inox 316 L
65
66
2"1/2
84.0
92
80
71
1.12
Béné Inox 651153-80
651153-80
Gaz
Inox 316 L
80
80
3"
100.0
110
94
84
1.27
Béné Inox 651153-100
651153-100
Gaz
Inox 316 L
100
102
4"
113.5
135
120
108
3.60
Béné Inox 651155-8
651155-8
NPT
Inox 316 L
8
8
1/4"
39.0
21
17
11
0.04
Béné Inox 651155-10
651155-10
NPT
Inox 316 L
10
11.7
3/8"
47.0
27
23
14
0.09
Béné Inox 651155-15
651155-15
NPT
Inox 316 L
15
15.5
1/2"
50.5
32
27
18
0.12
Béné Inox 651155-20
651155-20
NPT
Inox 316 L
20
18
3/4"
54.5
38
36
24
0.21
Béné Inox 651155-25
651155-25
NPT
Inox 316 L
25
23
1"
64.0
46
43
30
0.34
Béné Inox 651155-32
651155-32
NPT
Inox 316 L
32
33
1"1/4
67.0
57
52
38
0.48
Béné Inox 651155-40
651155-40
NPT
Inox 316 L
40
39
1"1/2
69.5
63
60
45
0.65
Béné Inox 651155-50
651155-50
NPT
Inox 316 L
50
50
2"
80.0
75
70
54
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성